(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェア 562404

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインウェア 562404

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,490円 ~ 11,321円
税込価格
11,539円 ~ 12,453円

【特長】・過酷な環境下で実力を発揮する全方位型プリズム反射レイン・耐水圧10,...

詳細情報を確認する

型番

未確定27件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
トップス:着丈(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビー
3L
132
121
87
92
78
4548413635533
1枚

1個

10,629( 11,692円 )

4日目

ネイビー
4L
136
124
90
92
80
4548413635540
1枚

1個

10,766( 11,843円 )

4日目

ネイビー
5L
140
127
90
94
80
4548413635557
1枚

1個

10,905( 11,996円 )

10日目

ネイビー
6L
148
130
92
98
82
4548413635564
1枚

1個

11,321( 12,453円 )

10日目

ネイビー
L
124
112
78.5
86
74
4548413635519
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

ネイビー
LL
128
118
83
90
76
4548413635526
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

ネイビー
M
120
106
75
84
72
4548413635502
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

ネイビー
S
117
103
72
82
70
4548413635496
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

ネイビー
SS
114
100
70
80
68
4548413635489
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

イエロー
3L
132
121
87
92
78
4548413635625
1枚

1個

10,629( 11,692円 )

4日目

イエロー
4L
136
124
90
92
80
4548413635632
1枚

1個

10,766( 11,843円 )

4日目

イエロー
5L
140
127
90
94
80
4548413635649
1枚

1個

10,905( 11,996円 )

4日目

イエロー
6L
148
130
92
98
82
4548413635656
1枚

1個

11,321( 12,453円 )

4日目

イエロー
L
124
112
78.5
86
74
4548413635601
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

イエロー
LL
128
118
83
90
76
4548413635618
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

イエロー
M
120
106
75
84
72
4548413635595
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

イエロー
S
117
103
72
82
70
4548413635588
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

イエロー
SS
114
100
70
80
68
4548413635571
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

9日目

オレンジ
3L
132
121
87
92
78
4548413635717
1枚

1個

10,629( 11,692円 )

4日目

オレンジ
4L
136
124
90
92
80
4548413635724
1枚

1個

10,766( 11,843円 )

4日目

オレンジ
5L
140
127
90
94
80
4548413635731
1枚

1個

10,905( 11,996円 )

4日目

オレンジ
6L
148
130
92
98
82
4548413635748
1枚

1個

11,321( 12,453円 )

4日目

オレンジ
L
124
112
78.5
86
74
4548413635694
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

オレンジ
LL
128
118
83
90
76
4548413635700
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

オレンジ
M
120
106
75
84
72
4548413635687
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

オレンジ
S
117
103
72
82
70
4548413635670
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

オレンジ
SS
114
100
70
80
68
4548413635663
1枚

1個

10,490( 11,539円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な環境下で実力を発揮する全方位型プリズム反射レイン
・耐水圧10,000mmH2O
・透湿度2,000g/m2/24hrs
・高視界フード
・脚部反射テープ
・袖部反射テープ
・背中ベンチレーション仕様
・チンガード仕様
・お尻無裁縫仕様
・専用収納バッグ
【素材】
・表:ポリエステル100%
・裏:PUコーティング
・ボタン:プラスチック
・ファスナー:コイル(スライダー/金属)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェア 562404

レインウェア 562404

    3222 レインパンツ

    3222 レインパンツ

      3291 レインツナギ

      3291 レインツナギ

        R-01 OXハードレインスーツ ブラック

        R-01 OXハードレインスーツ ブラック

          コンフォートレインスーツ ブラック

          コンフォートレインスーツ ブラック

            レインウェア 56309

            レインウェア 56309

              ディアプレックス レディースパンツ

              ディアプレックス レディースパンツ

                メーカー アイトス カジメイク カジメイク K-WORK トラスコ中山 アイトス アイトス
                通常価格 10,490円 1,956円 4,851円 4,395円 5,209円 5,745円 12,701円
                通常出荷日 4日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   4日目~   1日目  
                商品タイプ 上下セット ボトムス 上下セット レインスーツ レインスーツ ボトムス ボトムス
                質量(g) 750 - - - - 750 360
                内容量 1枚 - - - - 1枚 -

                レインウェア 562404のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました