(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェア 56205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインウェア 56205

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,186円 ~ 8,392円
税込価格
9,005円 ~ 9,231円

しなやかで軽いナイロン透湿素材!マイナーチェンジで機能をプラス。【特長】・透湿...

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
トップス:着丈(cm)
裄丈(cm)
パンツ:総丈(cm)
股下(cm)
腰廻(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
3L
127
80
90
115
81
134
4939108794077
1枚

1個

8,289( 9,118円 )

4日目

ブルー
4L
130
84
92
118
84
142
4939108795074
1枚

1個

8,392( 9,231円 )

4日目

ブルー
L
120
73
84
108
75
116
4939108792073
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

ブルー
LL
123
76
86
111
78
122
4939108793070
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

ブルー
M
117
70
82
106
73
114
4939108791076
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

ネイビー
3L
127
80
90
115
81
134
4939108794039
1枚

1個

8,289( 9,118円 )

4日目

ネイビー
4L
130
84
92
118
84
142
4939108795036
1枚

1個

8,392( 9,231円 )

9日目

ネイビー
L
120
73
84
108
75
116
4939108792035
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

ネイビー
LL
123
76
86
111
78
122
4939108793032
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

ネイビー
M
117
70
82
106
73
114
4939108791038
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

フラッシュグリーン
3L
127
80
90
115
81
134
4939108794206
1枚

1個

8,289( 9,118円 )

4日目

フラッシュグリーン
4L
130
84
92
118
84
142
4939108795203
1枚

1個

8,392( 9,231円 )

4日目

フラッシュグリーン
L
120
73
84
108
75
116
4939108792202
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

フラッシュグリーン
LL
123
76
86
111
78
122
4939108793209
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

フラッシュグリーン
M
117
70
82
106
73
114
4939108791205
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

オレンジ
3L
127
80
90
115
81
134
4939108794183
1枚

1個

8,289( 9,118円 )

4日目

オレンジ
4L
130
84
92
118
84
142
4939108795180
1枚

1個

8,392( 9,231円 )

4日目

オレンジ
L
120
73
84
108
75
116
4939108792189
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

オレンジ
LL
123
76
86
111
78
122
4939108793186
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

オレンジ
M
117
70
82
106
73
114
4939108791182
1枚

1個

8,186( 9,005円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

しなやかで軽いナイロン透湿素材!マイナーチェンジで機能をプラス。
【特長】
・透湿防水
・耐水圧10,000mmH2O
・透湿度2,000g/m2/24hrs/
・大型フード取外し
・専用収納バッグ
・前立て付き
・カフスアジャスター仕様
・腕まくり調整機能
・大型収納ポケット
・裏メッシュ
・ウエストドローコード
・フード(透明部分)の視界が広くなりました
・袖の内側をマイクロメッシュに変えました
・パンツ裾に絞り調整テープが付きました
【素材】
・表:ナイロン100%
・裏:ウレタン透湿コーティング
・ボタン:プラスチック
・ファスナー:コイル(スライダー/金属)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェア 56205

レインウェア 56205

    レインウェア 562404

    レインウェア 562404

      レインウェア 58701

      レインウェア 58701

        高視認性レインジャケット 562405

        高視認性レインジャケット 562405

          全天候型ベーシックジャケット 56314

          全天候型ベーシックジャケット 56314

            高視認性レインパンツ 562406

            高視認性レインパンツ 562406

              レインウェア 58700

              レインウェア 58700

                透湿型レインウェアー(ネイビー)

                透湿型レインウェアー(ネイビー)

                  レインウェア 56309

                  レインウェア 56309

                    ストレッチレインスーツ

                    ストレッチレインスーツ

                      メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス エスコ アイトス ミスミ
                      通常価格 8,186円 10,490円 8,003円 10,711円 13,609円 8,897円 4,940円 7,010円 5,745円 4,977円
                      通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット トップス トップス ボトムス 上下セット 上下セット ボトムス 上下セット
                      質量(g) 750 750 750 750 750 750 750 - 750 -
                      内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 -

                      レインウェア 56205のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました