(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かるいラジオペンチ バネ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かるいラジオペンチ バネ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,241円
税込単価
3,565円

【特長】・超軽量、長時間の切断作業でも疲れない・疲労感が少なく長時間の作業にも...

詳細情報を確認する

  • 鉄線切断能力(mm):
    1.5
  • 銅線切断能力(mm):
    2.6
  • ばね:
    あり
  • グリップ種類:
    エラストマ-
  • より線切断能力(mm):
    2
  • 本体材質:
    SCrV
  • バネ材質:
    プラスチック
  • 刃部硬さ(HRC):
    54~62

型番

LR-150SA 解除

Loading...

かるいラジオペンチ(バネ付) LR-150SAの詳細

LR-150SA 商品イメージ

LR-150SA 商品イメージ

かるいラジオペンチ(バネ付) LR-150SAの仕様

LR-150SA

  • 切断能力:鉄線φ1.5(直径1.5mm)、銅線φ2.6(直径2.6mm)、より線2.0mm
  • 刃部硬さ:54~62HRC
  • プラスチック製バネ付
  • サイズ:(約)165×52×12mm
  • 重量:(約)96g
  • 生産国:日本
  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。

開発秘話

 

スリーピークス技研とのオリジナル商品です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
重量(g)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LR-150SA

LR-150SA

150
4904781075959
96
165×52×12

1個

3,241( 3,565円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量、長時間の切断作業でも疲れない
・疲労感が少なく長時間の作業にも耐えられます
・スリムで力が入りやすいハンドル形状
・エラストマー成形グリップで手にソフトでフィットし、燃やしても環境にやさしい優れもの
【用途】
・家電、電気通信機器、精密機械等の組立、分解、修理

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

かるいラジオペンチ バネ付の型番LR-150SAのページです。
型番LR-150SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かるいラジオペンチ バネ付

かるいラジオペンチ バネ付

    かるいラジオペンチ LR-125S・LR-150S

    かるいラジオペンチ LR-125S・LR-150S

      グット ラジオペンチ

      グット ラジオペンチ

        ロングステンレスラジオペンチ

        ロングステンレスラジオペンチ

          万能ラジオペンチ 320S-150

          万能ラジオペンチ 320S-150

            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) スリーピークス技研 goot(太洋電機産業) スリーピークス技研 フジ矢
            通常価格 3,241円 3,360円 2,256円 4,630円 4,352円
            通常出荷日 3日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            鉄線切断能力(mm) 1.5 1.5 - 1.5 1.5
            銅線切断能力(mm) 2.6 2.6 - 2.6 2.6
            ばね あり あり - あり あり
            グリップ種類 エラストマ- エラストマー樹脂 - エラストマー樹脂 -
            より線切断能力(mm) 2 - - - -

            かるいラジオペンチ バネ付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 切断能力は?
            A
            切断能力は鉄線φ1.5(直径1.5mm)、銅線φ2.6(直径2.6mm)、より線2.0mmです。

            ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました