(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メス-オスジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メス-オスジョイント

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,873円 ~ 4,628円
税込価格
3,160円 ~ 5,091円

【特長】・圧力計と接続側のねじが違径、異種の場合に使用します。・種類が豊富なの...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他

(i)ご注意

  • 画像は左が「GXR」、右が「GXG」の商品です。

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

最高使用圧力

  • 黄銅製(C3604BD)50MPa
  • ステンレス製(SUS316)100MPa

■ZJOメスーオスジョイント標準仕様

一般材質
黄銅製
耐食材質
SUS316
d1×d2
メス×オス
AEFB×CHEX
ZJO-271ZJO-276G1/4×R1/43414169×21.9
ZJO-231ZJO-236G1/4×G3/83618
ZJO-281ZJO-286G1/4×R3/8
ZJO-321ZJO-326G3/8×G1/4161622×25.4
ZJO-371ZJO-376G3/8×R1/4
ZJO-381ZJO-386G3/8×R3/83818
ZJO-341ZJO-346G3/8×G1/24020
ZJO-391ZJO-396G3/8×R1/2
ZJO-431ZJO-436G1/2×G3/8181827×31.2
ZJO-481ZJO-486G1/2×R3/8
ZJO-491ZJO-496G1/2×R1/24220

規格表

<G×G>

d1×d2Hf1f2LM
G1/4×G3/8B3614181921.9
G3/8×G1/4B3616162225.4
G3/8×G1/2B4020
G1/2×G3/8B4018182731.2

<G×R>

d1×d2Hf1f2GLM
G1/4×R1/434141661921.9
G1/4×R3/836186.5
G3/8×R1/436161662225.4
G3/8×R3/838186.5
G3/8×R1/240208
G1/2×R3/84018186.52731.2
G1/2×R1/242208

外形図

メス-オスジョイント 外形図
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
取付ねじ(d1×d2)
材質
最高使用圧力(Mpa)
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G1/2×G3/8
黄銅
50
ZJO-431
4589528253250

1個

2,993( 3,292円 )

4日目

G1/2×R1/2
黄銅
50
ZJO-491
4589528253274

1個

2,993( 3,292円 )

4日目

G1/2×R3/8
黄銅
50
ZJO-481
4589528253267

1個

2,993( 3,292円 )

4日目

G1/4×G3/8
黄銅
50
ZJO-231
4589528253144

1個

2,993( 3,292円 )

4日目

G1/4×R1/4
黄銅
50
ZJO-271
4589528253175

1個

2,993( 3,292円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G1/4×R3/8
黄銅
50
ZJO-281
4589528253182

1個

2,951( 3,246円 )

4日目

G3/8×G1/2
黄銅
50
ZJO-341
4589528253212

1個

2,993( 3,292円 )

4日目

G3/8×G1/4
黄銅
50
ZJO-321
4589528253205

1個

2,993( 3,292円 )

4日目

G3/8×R1/2
黄銅
50
ZJO-391
4589528253243

1個

2,993( 3,292円 )

4日目

G3/8×R1/4
黄銅
50
ZJO-371
4589528253229

1個

2,993( 3,292円 )

4日目

G3/8×R3/8
黄銅
50
ZJO-381
4589528253236

1個

2,873( 3,160円 )

4日目

G1/2×G3/8
ステンレス(SUS316)
100
ZJO-436
4589528253366

1個

3,896( 4,286円 )

4日目

G1/2×R1/2
ステンレス(SUS316)
100
ZJO-496
4589528253380

1個

3,896( 4,286円 )

4日目

G1/2×R3/8
ステンレス(SUS316)
100
ZJO-486
4589528253373

1個

3,896( 4,286円 )

4日目

G1/4×G3/8
ステンレス(SUS316)
100
ZJO-236
4589528253281

1個

3,981( 4,379円 )

4日目

G1/4×R1/4
ステンレス(SUS316)
100
ZJO-276
4589528253298

1個

3,981( 4,379円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G1/4×R3/8
ステンレス(SUS316)
100
ZJO-286
4589528253304

1個

3,745( 4,120円 )

4日目

G3/8×G1/2
ステンレス(SUS316)
100
ZJO-346
4589528253328

1個

4,628( 5,091円 )

4日目

G3/8×G1/4
ステンレス(SUS316)
100
ZJO-326
4589528253311

1個

3,981( 4,379円 )

4日目

G3/8×R1/2
ステンレス(SUS316)
100
ZJO-396
4589528253359

1個

3,857( 4,243円 )

4日目

G3/8×R1/4
ステンレス(SUS316)
100
ZJO-376
4589528253335

1個

3,707( 4,078円 )

4日目

G3/8×R3/8
ステンレス(SUS316)
100
ZJO-386
4589528253342

1個

3,981( 4,379円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力計と接続側のねじが違径、異種の場合に使用します。
・種類が豊富なので、ねじ変換が容易にできます。
【用途】
・圧力計と配管の間に取り付ける継手です。

(i)ご注意

  • 画像は左が「GXR」、右が「GXG」の商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メス-オスジョイント

メス-オスジョイント

    ユニオン メス-オスジョイント

    ユニオン メス-オスジョイント

      ゲージコック 黄銅製

      ゲージコック 黄銅製

        ジョイント FJ10/FJ11

        ジョイント FJ10/FJ11

          圧力配管用ジョイント メス×オス

          圧力配管用ジョイント メス×オス

            パイプサイフォン

            パイプサイフォン

              圧力計配管パッキン

              圧力計配管パッキン

                メートルコック SUS製

                メートルコック SUS製

                  ジョイント FJ47

                  ジョイント FJ47

                    圧力計接続ジョイント

                    圧力計接続ジョイント

                      ゲージコック SUS製

                      ゲージコック SUS製

                        圧力計用アクセサリー“本式サイホン管”

                        圧力計用アクセサリー“本式サイホン管”

                          圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

                          圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

                            メーカー 第一計器 第一計器 第一計器 長野計器 長野計器 第一計器 長野計器 第一計器 長野計器 右下精器製造 第一計器 右下精器製造 右下精器製造
                            通常価格 2,873円 7,234円 6,652円 1,300円 1,476円 13,334円 110円 6,517円 11,222円 872円 14,048円 1,863円 1,687円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 その他 その他 その他 その他 - その他 - その他 その他 - その他 - -

                            メス-オスジョイントのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の検査に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            当社で製作している製品の検査用回路に使用しています。社内で使用している圧力計の取り付け口をRネジに変換するために使用しています。取引のある商社に注文するのも悪いので、ネットのミスミから購入しています。ミスミですと納期がはっきり記載されていて重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました