(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードリル No.GT-D60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアードリル No.GT-D60

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,773円
税込価格
29,450円

小型・軽量、サイレンサー付き汎用タイプのエアードリル。【特長】・高速回転で穴あ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • チャック寸法(mm):
    6
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 始動方法:
    レバー
  • 消音装置:
    あり
  • 排気方向:
    後方
  • 全長(mm):
    188
  • 特長:
    先端工具取付方式:ドリルチェック
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • 付属品/コンセント:
    コンセントBPB-2
  • 付属品/チャックハンドル:
    チャックハンドル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

GT-D60 エアードリルの仕様

310603:エアードリル No.GT-D60-30 製品画像

310603:エアードリル No.GT-D60-30 製品画像

310611:エアードリル No.GT-D60-45 製品画像

310611:エアードリル No.GT-D60-45 製品画像

手のひらでまっすぐ 押し付けやすいエルゴノミック設計

手のひらでまっすぐ 押し付けやすいエルゴノミック設計

小型軽量、サイレンサー付で作業に快適な機能を備えている

小型軽量、サイレンサー付で作業に快適な機能を備えている

 No.GT-D60-30 穴あけ能力の目安(印のない条件でも穴あけは可能)

No.GT-D60-30 穴あけ能力の目安(印のない条件でも穴あけは可能)

No.GT-D60-45 穴あけ能力の目安(印のない条件でも穴あけは可能)

No.GT-D60-45 穴あけ能力の目安(印のない条件でも穴あけは可能)

呼称無負荷回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
MPa
使用エアーホース内径
mm
チャック寸法
mm
本体全長
mm
本体重量
g
GT-D60-303,0000.520.66.356188880
GT-D60-454,5000.560.66.356188890
  • 先端工具取付方式:ドリルチャック。
  • 始動方法:レバー。
  • 消音装置:あり。
  • 排気方向:後方。
  • ホース継手:Rc1/4。
  • 付属品:コンセントBPB-2、チャックハンドル。

注意事項
使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ず読み、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わない。

商品情報を表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
JANコード
空気消費量([[M3]]/min)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
4907587305749
0.52
880

1個

26,773( 29,450円 )

1日目

4500
4907587305824
0.56
890

1個

26,773( 29,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・軽量、サイレンサー付き汎用タイプのエアードリル。
【特長】
・高速回転で穴あけスピードアップ。
・穴あけ能力φ6(直径6mm)鉄板。
・複合・軽量素材への小径穴あけ用。
・手のひらで押しつけやすいエルゴノミックグリップ。
・サイレンサー付。
【用途】
・自動車・車両の製造、造船やメンテナンスに。
・アルミ複合素材、カーボンの穴あけ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードリル No.GT-D60

エアードリル No.GT-D60

    不二空機 エアドリル

    不二空機 エアドリル

      タッパ

      タッパ

        空気式ドリル エアードリル

        空気式ドリル エアードリル

          エアードリル No.GT-D100-15K

          エアードリル No.GT-D100-15K

            エアタッパ

            エアタッパ

              エアードリル No.GT-D80-20K

              エアードリル No.GT-D80-20K

                エアードリル No.GT-D80-20

                エアードリル No.GT-D80-20

                  小型ドリル(ストレートタイプ)

                  小型ドリル(ストレートタイプ)

                    エアードリル No.GT-D100-15

                    エアードリル No.GT-D100-15

                      ドリル YRD-6N

                      ドリル YRD-6N

                        小型ドリル ピストル型

                        小型ドリル ピストル型

                          エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                          エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                            メーカー ベッセル 不二空機 ヨコタ工業 日東工器 ベッセル 瓜生製作 ベッセル ベッセル 瓜生製作 ベッセル ヨコタ工業 瓜生製作 エス・ピー・エアー
                            通常価格 26,773円 51,547円 49,356円 32,928円 25,930円 49,112円 27,898円 26,668円 40,166円 24,324円 31,072円 32,293円 36,365円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ エアドリル エアドリル エアタッパ エアドリル エアドリル エアタッパ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル
                            チャック寸法(mm) 6 - 8 - 10 - 8 8 - 10 6.5 - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.63 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.62
                            始動方法 レバー - - - - - - - - - - - -
                            消音装置 あり - - - - - - - - - - - -

                            エアードリル No.GT-D60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました