(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,079円 ~ 31,168円
税込価格
4,487円 ~ 34,285円

【特長】・とにかくサビに強い!!・リーズナブルな価格・今までにない質感・組立が...

詳細情報を確認する

  • 径(mm):
    25
  • 有効間口(mm):
    685
  • 有効奥行(mm):
    385
  • 連結タイプ:
    単体型

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
一段あたりの均等積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
商品詳細
棚段数
棚耐荷重(kg)
JANコード
サイズ(mm)
適用ラック
材質
セット内容
仕様
重量(kg)
耐荷重(アジャスタ装着時)(kg)
耐荷重(キャスター装着静止時)(kg)
耐荷重(キャスター装着走行時)(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
棚板
-
-
-
-
ワイヤーシェルフ
-
90
4549813731917
760×460
-
ワイヤーシェルフ本体:スチール、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ加工 ワイヤーシェルフ(棚板)×1枚
組み立て式 スチールラック用 棚板
2.54
最大500
-
-
1枚

1個

4,079( 4,487円 )

2日目

棚板
120
-
-
-
ソリッドシェルフ
-
-
4549813731955
760×460
-
ソリッドシェルフ本体:スチール、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ加工 ソリッドシェルフ(棚板)×1枚
組み立て式 スチールラック用 棚板
3.6
最大500
-
-
1枚

1個

5,929( 6,522円 )

2日目

ラック
-
611~899
450~460
1201~1499
ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ
4段
ワイヤー:90、ソリッド:120
4549813935391
760×460×1310
-
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×3、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
15.02
390
390
80
1台

1個

19,079( 20,987円 )

2日目

ラック
-
611~899
450~460
1501~1799
ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ
4段
ワイヤー:90、ソリッド:120
4549813935407
760×460×1615
-
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×3、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
15.9
390
390
80
1台

1個

19,926( 21,919円 )

2日目

ラック
-
611~899
450~460
1800~
ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ
5段
ワイヤー:90、ソリッド:120
4549813935414
760×460×1845
-
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×4、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×20、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
19.04
480
400
80
1台

1個

22,327( 24,560円 )

2日目

ラック
120
611~899
450~460
1201~1499
ソリッドシェルフ
4段
-
4549813935438
760×460×1310
-
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×4、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
18.2
480
400
80
1台

1個

25,173( 27,690円 )

2日目

ラック
120
611~899
450~460
1501~1799
ソリッドシェルフ
4段
-
4549813935445
760×460×1615
-
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×4、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
19.08
480
400
80
1台

1個

26,604( 29,264円 )

2日目

ラック
120
611~899
450~460
1800~
ソリッドシェルフ
5段
-
4549813935452
760×460×1845
19/25共通シリーズ
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×5、スリーブ(棚板取付用部品)×20、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
23.28
500
400
80
1台

1個

31,168( 34,285円 )

2日目

ラック
-
611~899
450~460
1201~1499
ワイヤーシェルフ
4段
90
4549813935353
760×460×1310
-
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×4、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
13.96
360
360
80
1台

1個

16,826( 18,509円 )

2日目

ラック
-
611~899
450~460
1501~1799
ワイヤーシェルフ
4段
90
4549813935360
760×460×1615
-
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×4、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
14.84
360
360
80
1台

1個

17,682( 19,450円 )

2日目

ラック
-
611~899
450~460
1800~
ワイヤーシェルフ
5段
90
4549813935377
760×460×1845
-
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×5、スリーブ(棚板取付用部品)×20、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
17.98
450
400
80
1台

1個

19,926( 21,919円 )

2日目

ラック
-
611~899
450~460
901~1199
ワイヤーシェルフ
3段
90
4549813935346
760×460×1010
-
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×3、スリーブ(棚板取付用部品)×12、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
10.5
270
270
80
1台

1個

13,906( 15,297円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とにかくサビに強い!!
・リーズナブルな価格
・今までにない質感
・組立が簡単!工具不要

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

    ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915)

    ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915)

      ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)

      ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)

        ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

        ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

          スーパーソリッド キャニオンシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ)

          スーパーソリッド キャニオンシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ)

            ラック(高さ調整タイプ)

            ラック(高さ調整タイプ)

              ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

              ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

                スチールラック L21999・ H21999

                スチールラック L21999・ H21999

                  メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) キャニオン サカエ ルミナス(ドウシシャ) アズワン
                  通常価格 4,079円 4,777円 5,374円 5,664円 29,910円 40,835円 7,835円 11,900円
                  通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   4日目~   3日目   2日目   1日目  
                  径(mm) 25 25 25 25 - - 19 -
                  有効間口(mm) 685 840 535 1140 - - - -
                  有効奥行(mm) 385 385 385 385 - - - -
                  連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 - - 単体型 -

                  ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました