(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工用電気丸のこ CS-147PA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木工用電気丸のこ CS-147PA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,715円
税込単価
12,887円

モータブレーキ付の、大きな板を短時間で何枚も切断可能な電気丸のこ。【特長】・大...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    鉄工/木工両用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 電圧(V):
    AC100
  • 切込深度(mm):
    47(0°)
  • 消費電力(W):
    700
  • 切込深度(45度)(mm):
    32
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4500
  • 定格周波数(Hz):
    50-60
  • 質量(g):
    約2500
  • 取付可能軸径(φmm):
    約20
  • 適合サイズ(mm):
    外径147×穴径20
  • 定格時間(分):
    20
  • JANコード:
    4975846506831

型番

CS-147PA 解除

Loading...

PAOCK 木工用電気丸のこの特長

大きな板を短時間で何枚も切断可能な、DIY用・木工用電気丸のこ(チップソー 0~45°傾斜機能付)

大きな板を短時間で何枚も切断可能な、DIY用・木工用電気丸のこ(チップソー 0~45°傾斜機能付)

仕様

  • 定格電圧:AC100V
  • 定格周波数:50-60Hz
  • 定格消費電力:700W
  • 定格時間:20分
  • 回転速度:4,500min-1
  • チップソー取付径:20mm
  • 適合チップソー(外径×穴径):147×20mm
  • 最高使用回転速度:4,500min-1以上
  • 最大切込深さ:チップソー角度0°:47mm/チップソー角度45°:32mm
  • 電源コード:約2m(VCTF2×1.25mm-2
  • 質量:約2.5Kg

付属品

  • チップソー(本体取付済)×1(外径×穴径×刃厚:147×20×1.6mm×刃数40P)
  • 平行ガイド ×1
  • 六角棒レンチ6mm ×1
  • 取扱説明書 ×1

電動工具が3分でわかる、電気丸のこ編

電気丸のこって、何をする道具?

電気丸のこって、何をする道具?
丸いノコギリを高速回転させて直線切りを行う。
スピーディーな直線切りと45°までの傾斜切りも可能。

同じような板を切る道具でも「ジグソー」との違いは何?

同じような板を切る道具でも「ジグソー」との違いは何?
曲線切りもできるジグソー、効率よく直線切りを行う電気丸のこ
電気丸のこは大きな板材の切断、何枚も続けての連続した切断作業が得意。

何をポイントに選べば良いの?

何をポイントに選べば良いの?
チップソー径をチェックしてください。
チップソー径によって操作性と切断能力が変わってくる。

チップソーの選び方・刃数と切断面・切断スピードの関係

チップソーの選び方・刃数と切断面・切断スピードの関係

2か所のねじでチップソー傾斜をしっかり固定/適合チップソーサイズ

2か所のねじでチップソー傾斜をしっかり固定/適合チップソーサイズ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-147PA

1個

11,715( 12,887円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モータブレーキ付の、大きな板を短時間で何枚も切断可能な電気丸のこ。
【特長】
・大きな板を短時間で何枚も切断可能。
・軽くてサビにくいアルミベース。
・切断深さ調整:0~47mm(90°時)
・チップソー傾斜調節範囲:0~45°
【用途】
・木材や各種合板の切断に。
・スピーディーな直線切りに。
・大きな板材の切断・何枚も続けての切断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用電気丸のこ CS-147PAの型番CS-147PAのページです。
型番CS-147PAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工用電気丸のこ CS-147PA

木工用電気丸のこ CS-147PA

    防じんカッター(鉄工用)専用替刃

    防じんカッター(鉄工用)専用替刃

      超硬チップソー(リフォーム用)

      超硬チップソー(リフォーム用)

        際切マルノコ(アルミベース)

        際切マルノコ(アルミベース)

          超硬チップソー(ステンレス用)

          超硬チップソー(ステンレス用)

            チップソー切断機 LC1200

            チップソー切断機 LC1200

              180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

              180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                電気マルノコ(アルミベース)・190mm

                電気マルノコ(アルミベース)・190mm

                  角度付丸鋸定規

                  角度付丸鋸定規

                    メーカー パオック 新ダイワ工業 エスコ マキタ エスコ マキタ マキタ マキタ エスコ
                    通常価格 11,715円 7,970円 3,570円 39,822円 5,350円 77,671円 40,302円 36,480円 9,220円
                    通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目  
                    用途 鉄工/木工両用 - 鉄工/木工両用 木工用 鉄工用 木工用 木工用 木工用 -
                    商品タイプ 丸ノコ 関連品 関連品 丸ノコ 関連品 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ -
                    電圧(V) AC100 - - 単相100 - 単相100 単相100 AC100 -
                    切込深度(mm) 47(0°) - - - - - - - -
                    消費電力(W) 700 - - 1050 - 1,430 1400 1140 -

                    木工用電気丸のこ CS-147PAのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 適合チップソーサイズは?
                    A
                    外径147mm×穴径20mmとなります。

                    マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました