(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板ラチェットレンチ 5pcs

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

板ラチェットレンチ 5pcs

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,477円
税込単価
6,025円

仮締め専用板ラチェットレンチ。【特長】・薄口タイプ&25°角度付で狭い場所に便...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    板ラチェットレンチ
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容:
    6×8/10×12/11×13/14×17/19×21mm
  • JANコード:
    4975846490192
  • 仕様:
    25°角度付/仮締め専用

Loading...

板ラチェットレンチ 5pcsの仕様

板ラチェットレンチ 5pcsの外観

板ラチェットレンチ 5pcsの外観

  • 薄口タイプ&25°角度付で狭い場所に便利。
  • 狭い場所でのボルト、ナットの締め付け、ゆるめに最適。
  • 仮締め専用。
  • セット内容:6×8/10×12/11×13/14×17/19×21mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR-5S

1個

5,477( 6,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

仮締め専用板ラチェットレンチ。
【特長】
・薄口タイプ&25°角度付で狭い場所に便利
【用途】
・狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・ゆるめに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板ラチェットレンチ 5pcsの型番BR-5Sのページです。
型番BR-5Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板ラチェットレンチ 5pcs

板ラチェットレンチ 5pcs

    薄口スパナ

    薄口スパナ

      TONE 打撃めがね

      TONE 打撃めがね

        スパナレンチセット X23421

        スパナレンチセット X23421

          スタビーコンビレンチセット

          スタビーコンビレンチセット

            72角コンビネーションギアレンチ

            72角コンビネーションギアレンチ

              クロウフットレンチセット

              クロウフットレンチセット

                コンビネーションレンチセット 6本

                コンビネーションレンチセット 6本

                  8本組 コンビネーションギアレンチセット

                  8本組 コンビネーションギアレンチセット

                    メーカー パオック シグネット TONE ウィザ(旧:グレートツール) E-Value TRAD 旭金属工業 E-Value エスコ
                    通常価格 5,477円 550円 5,000円 1,572円 1,917円 710円 25,134円 1,316円 9,540円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                    種類 板ラチェットレンチ 両口スパナ 片口めがね 両口スパナ コンビネーション コンビネーション クロウフット コンビネーション -
                    単品・セット区分 セット品 単品 単品 セット品 セット品 単品 セット品 セット品 -
                    セット内容 6×8/10×12/11×13/14×17/19×21mm - - - - - - - -
                    JANコード 4975846490192 - - - - - - - -
                    仕様 25°角度付/仮締め専用 - - - - - - - -

                    板ラチェットレンチ 5pcsのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました