(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャッター付サービスボード C635B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャッター付サービスボード C635B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,897円
税込単価
50,487円

工具の保管に最適な、シャッター付サービスボード。【特長】・姿絵とサイズ表示によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • キーロック:
    あり
  • 重量(kg):
    15.5
  • 付属品:
    小物ケース:1、壁掛用フック:2、壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4、アジャストボルト(M8×35):2、ワッシャ:4、鍵:2、取扱説明書:1
  • フック線径(mm):
    φ3.5mm

Loading...

製品仕様

シャッター付サービスボード:関連画像

C635Bの外観

シャッター付サービスボード:関連画像

外形図

製品仕様

製品番号 ボード耐荷重 フック耐荷重 通常単品出荷寸法
(mm)w
通常単品出荷寸法
(mm)d
通常単品出荷寸法
(mm)h
質量
(g)
C635B 294N(30kgf) 29N(3kgf) 1100 860 165 15500

付属品

  • 小物ケース:1
  • 壁掛用フック:2
  • 壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4
  • アジャストボルト(M8×35):2
  • ワッシャ:4
  • 鍵:2
  • 取扱説明書:1

※付属品一式(小物ケースは除く)はビニール袋に入れボード背面に収納しています。

使用上の注意

  • ※ シャッターの開閉は取っ手が平行になるように、ゆっくりと操作してください。
  • ※ 取付ける壁面は堅く振動などのない、安定した壁に取付けてください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C635B

1個

45,897( 50,487円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具の保管に最適な、シャッター付サービスボード。
【特長】
・姿絵とサイズ表示により、一目で収納できるため工具管理に最適。
・ごみ、ほこりなどの侵入を防止するシャッター付。
・鍵付で工具の盗難防止に役立つ。
【用途】
・工具の管理・収納に最適。
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャッター付サービスボード C635Bの型番C635Bのページです。
型番C635Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャッター付サービスボード C635B

シャッター付サービスボード C635B

    サービスボード C63B

    サービスボード C63B

      シャッター付サービスボード C60B

      シャッター付サービスボード C60B

        チェストタイプツールケース

        チェストタイプツールケース

          トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

          トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

            チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

            チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

              SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

              SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

                SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

                SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

                  ローラーキャビネット

                  ローラーキャビネット

                    ヘビーローラーキャビネット(ブラック・7段) 54067

                    ヘビーローラーキャビネット(ブラック・7段) 54067

                      ツールチェスト BX230

                      ツールチェスト BX230

                        ツールケース(チェストタイプ) 3段引出し式

                        ツールケース(チェストタイプ) 3段引出し式

                          ツールチェスト STC-502R

                          ツールチェスト STC-502R

                            メーカー TONE TONE TONE スーパーツール TONE E-Value パオック パオック スエカゲツール シグネット TONE スーパーツール SK-11
                            通常価格 45,897円 36,001円 54,980円 17,800円 39,108円 22,559円 148,841円 113,150円 77,310円 79,090円 17,721円 18,740円 8,369円
                            通常出荷日 5日目   5日目   9日目   2日目   5日目   3日目   4日目   5日目   5日目   2日目   5日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体
                            キーロック あり - あり - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 15.5 14.5 14.5 - 35.8 - - - - - 9.2 - -
                            付属品 小物ケース:1、壁掛用フック:2、壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4、アジャストボルト(M8×35):2、ワッシャ:4、鍵:2、取扱説明書:1 小物ケース:1、壁掛用フック:2、壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4、アジャストボルト(M8×35):2、ワッシャ:4、取扱説明書:1 L 形フック(ショート)PBH-LS:10、L形フックPBH-L:40、輪形フックPBH-R:6、角形フックPBH-SQ:8、ドライバーフックPBH-D:10、壁掛用フック:2、壁掛用フック取付ボルト(M8×15):4、アジャストボルト(M8×35):2、ワッシャ:4、鍵:2、取扱説明書:1 - - - - - - - 引出し用マット×3、トップマット×1、鍵×2 - -
                            フック線径(mm) φ3.5mm φ3.5mm - - - - - - - - - - -

                            シャッター付サービスボード C635Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました