(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,000円 48,600円
税込単価
59,400円 53,460円

【特長】・センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます・多彩な表示形式:...

詳細情報を確認する

  • 測定風速範囲(m/s):
    0.2~20.0(精度:±5%read+0.2)
  • 測定項目:
    風速 / 温度
  • 本体寸法(mm):
    78(w)×185(h)×38(d)
  • 測定温度範囲(℃):
    0.0~50.0(精度:±0.8)、32.0~122.0°F(精度:±1.5°F)
  • プローブ寸法(mm):
    φ12×250
  • 伸縮範囲(mm):
    280~940
  • 重量(g):
    355
  • 電源:
    単4型アルカリ乾電池×6本
  • 表示:
    デジタルLCD

型番

AM-4204HA 解除

Loading...

熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM-4204HA

1個

54,000円

48,600

( 53,460円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます
・多彩な表示形式:m/s、Km/s、mile/h、knots、℃、℉
・最大・最小値機能付きです
【用途】
・温度・風速測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱式デジタルアネモメーター AM-4204HAの型番AM-4204HAのページです。
型番AM-4204HAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA

熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA

    電子風速計

    電子風速計

      クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

      クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

        KANOMAX アネモマスタースタンダード

        KANOMAX アネモマスタースタンダード

          ピエゾバランス粉じん計 3521

          ピエゾバランス粉じん計 3521

            KANOMAX アネモマスタープロフェッショナル

            KANOMAX アネモマスタープロフェッショナル

              KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)

              KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)

                マルチ環境測定器 LM-8000

                マルチ環境測定器 LM-8000

                  メーカー アイ電子技研 佐藤計量器製作所 日本カノマックス 日本カノマックス 東京硝子器械 日本カノマックス 日本カノマックス マザーツール
                  通常価格 54,000円 123,900円 207,950円 109,575円 263,556円 148,000円 67,039円 22,000円
                  通常出荷日 6日目   7日目   4日目   4日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                  測定風速範囲(m/s) 0.2~20.0(精度:±5%read+0.2) 0.0~30.0 0.01~30 - - - 0.01〜20.0 -
                  測定項目 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 / 湿度 風速 / 温度 - 風速 / 温度 風速 風速 / 温度 / 湿度 / 照度
                  本体寸法(mm) 78(w)×185(h)×38(d) - - - - - - -
                  測定温度範囲(℃) 0.0~50.0(精度:±0.8)、32.0~122.0°F(精度:±1.5°F) - - - - - - -
                  プローブ寸法(mm) φ12×250 - - - - - - -

                  熱式デジタルアネモメーター AM-4204HAのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました