(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス美人

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラス美人

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

【特長】・洗車しても取れないガラス面についたウロコ(無機スケール)を強力に除去...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 仕様:
    強力タイプ、PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量:
    1本(500g)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ液体種類本体
仕様強力タイプ、PRTR 非該当、有機則 非該当内容量1本(500g)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

777

1本(500g)

1個

2,810( 3,091円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗車しても取れないガラス面についたウロコ(無機スケール)を強力に除去します。
・頑固な油膜も簡単に除去できます。
・劣化したガラスコーティング剤も除去できます。
【用途】
・ガラスやガラス製ミラーについたウロコ(無機スケール)の除去。
・自動車などのガラスについた油膜の除去。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス美人の型番777のページです。
型番777に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス美人

ガラス美人

    クリンビューpro

    クリンビューpro

      ガラスクリーナー

      ガラスクリーナー

        虫取りクリーナー 4L/18L

        虫取りクリーナー 4L/18L

          コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター

          コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター

            コンテナドーリー

            コンテナドーリー

              ノンスリップ メタルグリップ オプションパーツ

              ノンスリップ メタルグリップ オプションパーツ

                ゼロプレッシャータイヤシリーズ

                ゼロプレッシャータイヤシリーズ

                  クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

                  クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

                    ステンレス ロング ノブ(LKN-SUS・LKS-SUS)

                    ステンレス ロング ノブ(LKN-SUS・LKS-SUS)

                      耐油性ゴムキャスター 固定

                      耐油性ゴムキャスター 固定

                        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

                        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

                          空気入り プレート 固定式 WK ゴールドキャスター

                          空気入り プレート 固定式 WK ゴールドキャスター

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 横浜油脂工業 トラスコ中山 ナンシン 山崎産業 カナツー 矢崎化工 イマオコーポレーション トラスコ中山 イマオコーポレーション 東正車輛
                            通常価格 2,810円 560円 655円 6,933円 6,765円 7,374円 500円 8,030円 7,125円 554円 2,708円 1,154円 10,486円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   3日目   2日目~   3日目   1日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 液体 スプレー スプレー 液体 - - - - - - - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 - - - - - - - - -
                            仕様 強力タイプ、PRTR 非該当、有機則 非該当 PRTR 非該当、有機則 非該当 PRTR 非該当、有機則 非該当 - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(500g) 1本(300ml) 1本(420ml) - - - - - - - - - -

                            ガラスクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト