(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2Bクリーナー NX251・NX255

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2Bクリーナー NX251・NX255

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,490円
税込単価
15,939円

第二石油類脱脂洗浄剤。【特長】・第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比べ...

詳細情報を確認する

  • 特性:
    遅乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 仕様1:
    環境対応商品、PRTR非該当、有機則非該当、スプレー方式:広角・ピンポイント、逆さ吹き

Loading...

製品仕様

  • PRTR 非該当/有機則 非該当
  • 環境対応商品
2Bクリーナーの外観

2Bクリーナーの外観

2Bクリーナーの使用例

2Bクリーナーの使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
消防法分類
特性詳細
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
251

251

液体
-
-
-
1缶(18L)

1個

14,490( 15,939円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

第二石油類脱脂洗浄剤。
【特長】
・第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比べて安全。
・「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない毒性の極めて低い化学洗浄剤。
・遅乾タイプで、洗浄能力も高く作業性が良い。
・逆さ使用可、プラスチックノズル採用で狭い箇所の作業も楽。(品番000255)
【用途】
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの油汚れ落とし、精密機器の洗浄。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2Bクリーナー NX251・NX255の型番251のページです。
型番251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2Bクリーナー NX251・NX255

2Bクリーナー NX251・NX255

    M-1クリーナー18L

    M-1クリーナー18L

      M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

      M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

        パーツ&ブレーキクリーナー840

        パーツ&ブレーキクリーナー840

          強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

          強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

            TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

            TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

              セーフティクリーン

              セーフティクリーン

                αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

                αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

                  オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

                  オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

                    メタルクリーン

                    メタルクリーン

                      住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                      住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                        エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                        エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                          テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                          テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 タセト オーデック 住鉱潤滑剤 エーゼット コスモビューティ
                            通常価格 14,490円 16,056円 460円 360円 610円 4,267円 10,944円 15,317円 1,441円 9,593円 674円 615円 540円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   1日目  
                            特性 遅乾 強力 / 中速乾 強力 / 中速乾 速乾 強力 / 中速乾 - - 速乾 強力 速乾 - - 速乾
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 - - 非該当 - -
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - - - - - 該当 - -
                            仕様1 環境対応商品、PRTR非該当、有機則非該当、スプレー方式:広角・ピンポイント、逆さ吹き - - PRTR非該当。有機則非該当。逆さ使用OK。 PRTR:非該当   - - - - - - - -

                            2Bクリーナー NX251・NX255のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました