(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ループローラー 13ミリ ライトファインカット 7LF-RPB 7インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ループローラー 13ミリ ライトファインカット 7LF-RPB 7インチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,359円
税込単価
1,495円

【特長】・強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なロ...

詳細情報を確認する

型番

160162-0007 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160162-0007

5個

1,359( 1,495円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=4.3×18×4.3cm
・JANコード:4560146182412
・入り数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ループローラー 13ミリ ライトファインカット 7LF-RPB 7インチの型番160162-0007のページです。
型番160162-0007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ループローラー 13ミリ ライトファインカット 7LF-RPB 7インチ

ループローラー 13ミリ ライトファインカット 7LF-RPB 7インチ

    ループローラー13ミリ レギュラー

    ループローラー13ミリ レギュラー

      ループローラー13ミリ NEWコーナー C-RPB

      ループローラー13ミリ NEWコーナー C-RPB

        ループローラー 6ミリ レギュラー

        ループローラー 6ミリ レギュラー

          ループローラー 6ミリ ライトファインカット

          ループローラー 6ミリ ライトファインカット

            スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

            スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

              砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

              砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

                パターンローラー 1型 PN-1

                パターンローラー 1型 PN-1

                  砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 粗目 KGL

                  砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 粗目 KGL

                    NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー

                    NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー

                      くばりローラー マスチック 7D 7インチ

                      くばりローラー マスチック 7D 7インチ

                        マスチックハンドローラー 替筒(コンクリート・PC板)

                        マスチックハンドローラー 替筒(コンクリート・PC板)

                          メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                          通常価格 1,359円 1,142円 2,933円 1,142円 1,061円 783円 1,359円 4,881円 814円 577円 2,764円 1,190円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                          ループローラー 13ミリ ライトファインカット 7LF-RPB 7インチのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました