(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在サッシュ 黒 3号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自在サッシュ 黒 3号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
406円
税込単価
447円

【特長】・目地・サッシ用刷毛。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=0.8×1...

詳細情報を確認する

型番

104730-0003 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104730-0003

5個

406( 447円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目地・サッシ用刷毛。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=0.8×1.2×28cm
・JANコード:4560146139836
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自在サッシュ 黒 3号の型番104730-0003のページです。
型番104730-0003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自在サッシュ 黒 3号

自在サッシュ 黒 3号

    折曲目地刷毛 平 白

    折曲目地刷毛 平 白

      大塚刷毛製造 自在目地刷毛

      大塚刷毛製造 自在目地刷毛

        万能刷毛 筋違 白

        万能刷毛 筋違 白

          化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

          化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

            徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

            徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

              メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
              通常価格 406円 953円 768円 1,250円 195円 588円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

              自在サッシュ 黒 3号のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました