(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

別誂 厚口 筋違 白 10号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

別誂 厚口 筋違 白 10号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【特長】・毛質が柔らかい建築塗装用。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=23...

詳細情報を確認する

型番

101510-0010 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101510-0010

5個

1,300( 1,430円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛質が柔らかい建築塗装用。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=23.9×5.9×2.9cm
・JANコード:4560146116158
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

別誂 厚口 筋違 白 10号の型番101510-0010のページです。
型番101510-0010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

別誂 厚口 筋違 白 10号

別誂 厚口 筋違 白 10号

    白王 筋違 白 10号

    白王 筋違 白 10号

      白鶴 筋違 白

      白鶴 筋違 白

        大関 筋違 白 5号

        大関 筋違 白 5号

          昇龍 筋違 白 70ミリ

          昇龍 筋違 白 70ミリ

            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
            通常価格 1,300円 3,042円 2,122円 691円 2,861円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

            別誂 厚口 筋違 白 10号のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました