(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

波 寸筒 黒 16号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

波 寸筒 黒 16号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,556円
税込単価
2,812円

【特長】・厳しいプロの要望に答え信頼と支持を集めるベストセラー。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

型番

100344-0016 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100344-0016

5個

2,556( 2,812円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳しいプロの要望に答え信頼と支持を集めるベストセラー。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=25.8×4.9×4.8cm
・JANコード:4905533001981
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

波 寸筒 黒 16号の型番100344-0016のページです。
型番100344-0016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

波 寸筒 黒 16号

波 寸筒 黒 16号

    特製 寸筒 黒 16号

    特製 寸筒 黒 16号

      特製 筋違 黒 5号

      特製 筋違 黒 5号

        波 筋違 黒

        波 筋違 黒

          特上 筋違 黒 3号

          特上 筋違 黒 3号

            特製 筋違 赤 5号

            特製 筋違 赤 5号

              極上 筋違 黒 10号

              極上 筋違 黒 10号

                大塚刷毛製造 別製 筋違 黒

                大塚刷毛製造 別製 筋違 黒

                  別製 筋違 赤 8号

                  別製 筋違 赤 8号

                    メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                    通常価格 2,556円 4,611円 816円 346円 726円 740円 7,913円 488円 817円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目  

                    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました