(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異径中間ソケット A3311

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

異径中間ソケット A3311

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
519円
税込単価
571円

【用途】・サイズの異なる外ネジと外ネジを接続【仕様】・ネジ径:G1/4(PF1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    H86×W50×D20
  • 重量(g):
    67
  • 使用最高圧力(MPa):
    1
  • ネジ径:
    G1/4(PF1/4)×G3/8(PF3/8)
  • JANコード:
    4907052391406
  • 材質:
    黄銅(真鍮)メッキ仕上げ

型番

1450430 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1450430

1個

519( 571円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・サイズの異なる外ネジと外ネジを接続
【仕様】
・ネジ径:G1/4(PF1/4)×G3/8(PF3/8)
・本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
・使用最高圧力:1.0MPa

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径中間ソケット A3311の型番1450430のページです。
型番1450430に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径中間ソケット A3311

異径中間ソケット A3311

    異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312

    異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312

      ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

      ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

        ボール式エアーコック A5301

        ボール式エアーコック A5301

          メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN
          通常価格 519円 1,156円 768円 1,206円
          通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目  
          種類 カプラ カプラ カプラ カプラ
          パッケージサイズ(mm) H86×W50×D20 H86×W50×D20 H86×W50×D20 H103×W89×D20
          重量(g) 67 90 62 73
          使用最高圧力(MPa) 1 1 1 1
          ネジ径 G1/4(PF1/4)×G3/8(PF3/8) G3/8(PF3/8)×G1/2(PF1/2) - Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4(PT1/4)

          異径中間ソケット A3311のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました