(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,411円
税込単価
7,052円

【用途】・ネジなどの締め付け・ゆるめに・木材・プラスチックなどの穴あけに【特長...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    3.6
  • 最大トルク(N・m):
    約4.0
  • 充電式:
  • 重量(g):
    745(本体:約350)
  • パッケージサイズ(mm):
    H215×W190×D50
  • モーター電圧(V):
    DC3.6
  • 回転数(min-1):
    約180
  • 本体サイズ(mm):
    約140×42×125
  • コード長(m):
    約1.8
  • ビット差込口(mm六角軸):
    6.35
  • JANコード:
    4907052339804
  • 能力:
    ネジ締め:木ネジφ3.5×25mm、2×4材、約120

型番

1400746 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H215×W190×D50mm
  • PKG重量:745g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1400746

1個

6,411( 7,052円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ネジなどの締め付け・ゆるめに
・木材・プラスチックなどの穴あけに
【特長】
・回転軸を上方にしたことで隅や角にも使える!狭いところに最適
・組立家具や棚の取り付けに
・女性にも扱いやすい軽量コンパクトタイプ
・コードレスで使いやすい充電式
・暗所でも使いやすいLEDライト
・ビット5本付
【付属品・セット内容】
・ミニドリル&ドライバー本体
・充電アダプター
・先端ビット6.35mm六角軸下穴木工用ドリル刃2.5/3/4mm・ドライバービット50mm+No.1/+No.2
【仕様】
〈本体〉
・モーター電圧:DC3.6V
・無負荷回転数:約180min-1
・最大トルク:約4.0N・m(約40kgf・cm)
・充電時間:最大約5時間(空→フル充電)
・ビット差込口:6.35mm六角軸用
・本体サイズ:約長さ140×幅42×高さ125(mm)
・質量:約0.35kg
〈内蔵バッテリー〉
・電池種類:リチウムイオン電池
・電圧:3.6V
・容量:1.3Ah
〈充電アダプター〉
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・出力電圧:DC5V
・コード長:約1.8m
【能力】
・ネジ締め:木ネジφ3.5×25mm/2×4材/約120

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BBの型番1400746のページです。
型番1400746に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

    乾電池式ミニドライバ MDD-CL

    乾電池式ミニドライバ MDD-CL

      LEDツイストドライバー

      LEDツイストドライバー

        3.6Vリチウムコンパクトドライバー

        3.6Vリチウムコンパクトドライバー

          コンセント式ミニドライバ MDD-AC

          コンセント式ミニドライバ MDD-AC

            10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

            10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

              リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

              リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

                充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                  充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                  充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

                      充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                      充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                        充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                        充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                          AC100Vドリル&ドライバー

                          AC100Vドリル&ドライバー

                            メーカー EARTH MAN パオック BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER パオック マキタ BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic EARTH MAN
                            通常価格 6,411円 2,890円 5,385円 5,787円 5,970円 6,489円 1,191円 15,310円 28,470円 30,337円 27,398円 21,577円 4,560円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            電圧(V) 3.6 - 3.6 3.6 AC100 10.8 - 3.6 - - - - AC100
                            最大トルク(N・m) 約4.0 3.0 4.2 5.5 3.5 22 6 4.4N・m - - - - -
                            充電式 × × - ×
                            重量(g) 745(本体:約350) - 380 325 - - 100.000 - - 630 630 1750 -
                            パッケージサイズ(mm) H215×W190×D50 - - - - - - - - - - - -

                            3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました