(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DXクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DX-CLEANER
DXクリーナー【6個入り】 DXクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,943円
税込単価
7,637円

【特長】・PRTR対応品・有機溶剤中毒予防規則非該当品・揮発性に優れていいます...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 消防法分類:
    該当
  • 外観:
    無色透明
  • 比重:
    0.68(15/4℃)
  • 許容濃度(ppm):
    500
  • 発火点(℃):
    233
  • 引火点(℃):
    -4
  • 沸点(℃):
    98
  • 成分:
    脂肪族炭化水素類
  • 内容量:
    1ケース(420ml×6本)

(i)ご注意

  • ゴムやスチロール系樹脂成形品には直接使用しないでください。ケミカルクラックをおこすことがあります。

Loading...

製品仕様

DXクリーナー:関連画像

DX-CLEANERの外観

  • 石油缶 容量:18L
  • エアゾル缶 容量:420ml
  • 危険物分類:第一石油類295ml、LPG使用(火気厳禁)

DX-CLEANERの特性・性状

項目 測定値
外観 無色透明
比重(15/4℃) 0.68
許容濃度 ppm 500
発火点 ℃ 233
引火点 ℃ -4
沸点 ℃ 98
成分 脂肪族炭化水素類
危険物分類 第四類 第一石油類

DX-CLEANERの使用方法

原液の場合は常温で浸漬するかハンドラップに入れ換え、布にしみ込ませてワイプする。
エアゾルタイプはスプレーしながら洗い流すように使用。

DX-CLEANERの使用上の注意

  1. ※1ゴムやスチロール系樹脂成形品には直接使用しないでください。ケミカルクラックをおこすことがあります。
  2. ※2別添の安全シートまたは製品に記載されている注意事項をご参照下さい。
  3. ※3必ず試供品で、性能を確認のうえご使用ください。

開発秘話

 

お客様の現場で開発しており、現場でお墨付きを頂いている商品です。

商品情報を表示

DX-CLEANER の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DX-CLEANER

DX-CLEANER

1ケース(420ml×6本)

1パック

6個入り

6,943( 7,637円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PRTR対応品
・有機溶剤中毒予防規則非該当品
・揮発性に優れていいます
・金型、金型部品等に付着しているグリース、ワックス、切削油、油脂類を強力に洗浄します

(i)ご注意

  • ゴムやスチロール系樹脂成形品には直接使用しないでください。ケミカルクラックをおこすことがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DXクリーナーの型番DX-CLEANERのページです。
型番DX-CLEANERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DXクリーナー

DXクリーナー

    ハイデポ

    ハイデポ

      GPクリーナー

      GPクリーナー

        NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

        NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

          住鉱 FDクリーナー 480ML

          住鉱 FDクリーナー 480ML

            金型洗浄剤 119・619

            金型洗浄剤 119・619

              デポクリーナー

              デポクリーナー

                金型洗浄 ガス・ヤニ用

                金型洗浄 ガス・ヤニ用

                  旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                  旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                    強力金型クリーナー FD-3

                    強力金型クリーナー FD-3

                      住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                      住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                        クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                        クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                          840ml 金型・洗浄剤

                          840ml 金型・洗浄剤

                            メーカー 山一化学 山一化学 中京化成工業 ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 中京化成工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 旭エンジニアリング ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ
                            通常価格 6,943円 14,145円 27,429円 1,540円 666円 580円 41,142円 1,600円 1,775円 1,570円 3,684円 1,233円 1,010円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー
                            消防法分類 該当 該当 - 該当 - 該当 - 該当 該当 - - - 該当
                            外観 無色透明 - - - - - - - - - - - -
                            比重 0.68(15/4℃) - - - - - - - - - - - -
                            許容濃度(ppm) 500 - - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q プラスチックは拭けませんか?
                            A
                            あくまで、金型用の脱脂洗浄剤です。プラスチックは侵す可能性大です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました