(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多目的作業ライト SL-W250R6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多目的作業ライト SL-W250R6A

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

【特長】・スタンド底部にマグネット付き。自在に固定できる多目的作業ライトです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    多目的ライト
  • 主な固定方式:
    マグネット
  • 使用電球:
    LED
  • 電源:
    乾電池式
  • 外形寸法(mm):
    幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
  • 全光束(lm):
    スポットライト:約40/サイドライト:約250
  • 照度(lx):
    スポットライト:約50/サイドライト:約100(100cm)
  • 照射角度(°):
    約110
  • 使用電源:
    単3形乾電池×3
  • 連続点灯時間(h):
    スポットライト:約30/サイドライト:約8
  • JANコード:
    4971275783218
  • 本体重量(g):
    約165
  • 使用光源:
    スポットライト:白色LED×1/サイドライト:白色LED×10
  • 付属品:
    テスト用アルカリ乾電池
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • LEDは交換できません。防水ではありません。

型番

SL-W250R6A 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ多目的ライト主な固定方式マグネット
使用電球LED電源乾電池式
外形寸法(mm)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)全光束(lm)スポットライト:約40/サイドライト:約250
照度(lx)スポットライト:約50/サイドライト:約100(100cm)照射角度(°)約110
使用電源単3形乾電池×3連続点灯時間(h)スポットライト:約30/サイドライト:約8
JANコード4971275783218本体重量(g)約165
使用光源スポットライト:白色LED×1/サイドライト:白色LED×10付属品テスト用アルカリ乾電池
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-W250R6A

1個

1個

1,090( 1,199円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンド底部にマグネット付き。自在に固定できる多目的作業ライトです
・吊り下げフック付き
【材質】
・ケース素材:ABS

(i)ご注意

  • LEDは交換できません。防水ではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

多目的作業ライト SL-W250R6Aの型番SL-W250R6Aのページです。
型番SL-W250R6Aに関する仕様情報を記載しております。

多目的作業ライト SL-W250R6Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト