(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーム電機 LEDセンサーライト 人感・明暗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーム電機 LEDセンサーライト 人感・明暗

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

【特長】・暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    多目的ライト
  • 主な固定方式:
    据置
  • 使用電球:
    LED
  • 電源:
    乾電池式
  • 外形寸法(mm):
    幅70×高さ126×奥行64
  • 使用電源:
    単4形乾電池×4
  • 点灯時間:
    約10秒
  • 検知距離(m):
    約4
  • 検知角度(°):
    上下左右90
  • JANコード:
    4971275601321
  • 本体重量(g):
    102
  • 使用光源:
    LED×1
  • 仕様:
    切替えスイッチ:AUTO/OFF/ON
  • 保護等級:
    IPX4(防まつ形)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電池は別売です。

型番

NIT-BLA6JS-WN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NIT-BLA6JS-WN

1個

4個

840( 924円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。
・常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き
・乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。
・階段、トイレはもちろん、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
・防水性能:IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
【乾電池の寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)】
・AUTOモードで1日10回点灯の場合:約7か月、ONモードで約18時間連続点灯※乾電池の性能や使用条件により変化します。

(i)ご注意

  • 電池は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーム電機 LEDセンサーライト 人感・明暗の型番NIT-BLA6JS-WNのページです。
型番NIT-BLA6JS-WNに関する仕様情報を記載しております。

オーム電機 LEDセンサーライト 人感・明暗のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
照明がない倉庫の明かりとして
評価 4.0満足度:4.02020/04/27
小さな倉庫スペースに設置しました。ちゃんと人感してくれます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました