(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型防水データロガー TR-55I-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型防水データロガー TR-55I-V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,513円
税込単価
25,864円

【特長】・0~22Vの電圧信号を測定・最小分解能0.1mV・プレヒート機能あり

詳細情報を確認する

  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • 測定チャンネル(ch):
    電圧1
  • 測定分解能:
    400mVまで0.1mV、800mVまで0.2mV、999mVまで0.4mv、3.2Vまで1mV、6.5Vまで2mV、9.999Vまで4mV、22Vまで10mV
  • データ記録容量(個):
    16000
  • 本体寸法(H×W×D)(mm):
    62×47×19
  • 動作環境:
    -40~80℃
  • 測定範囲:
    0~22V
  • 質量(g):
    約45
  • 電源:
    単3アルカリ×2、ACアダプタ
  • 付属品:
    入力モジュールVIM-3010/リチウム電池LS14250,ストラップ,保証書付取扱説明書一式
  • 記録仕様詳細:
    記録間隔:15通りから選択, 記録モード:エンドレス、ワンタイム
  • 表示:
    測定値,記録状態,電池寿命警告,その他
  • 電池寿命:
    約16ヶ月 赤外線通信有効時:約11ヶ月
  • 補足:
    IP64 防まつ形,生活防水/赤外線通信:IrPHY 1.2 省電力方式相当
  • 仕様:
    精度:±(0.5mV+読み値の0.3%)[10~40℃]±(1mV+読み値の0.5%)[-40~10℃/40~80℃]

型番

TR-55I-V 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-55I-V

1個

23,513( 25,864円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0~22Vの電圧信号を測定
・最小分解能0.1mV
・プレヒート機能あり

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型防水データロガー TR-55I-Vの型番TR-55I-Vのページです。
型番TR-55I-Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型防水データロガー TR-55I-V

小型防水データロガー TR-55I-V

    小型防水データロガー TR-55I-MA

    小型防水データロガー TR-55I-MA

      小型防水データロガー TR-55I-PT

      小型防水データロガー TR-55I-PT

        小型防水データロガー TR-55I-P

        小型防水データロガー TR-55I-P

          クロックインジケータ 0646シリーズ

          クロックインジケータ 0646シリーズ

            小型防水データロガー TR-55I-TC

            小型防水データロガー TR-55I-TC

              T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

              T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

                センサ延長ケーブル TR-5C10

                センサ延長ケーブル TR-5C10

                  シリアル通信ケーブル TR-07C

                  シリアル通信ケーブル TR-07C

                    ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                    ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                      デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)

                      デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)

                        テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                        テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                          耐圧・水温測定用センサー MC-K7500

                          耐圧・水温測定用センサー MC-K7500

                            メーカー T&D T&D T&D T&D アズワン T&D 三商 T&D T&D 三商 A-Gas Japan(旧FUSO) 三商 東京硝子器械
                            通常価格 23,513円 23,513円 23,513円 18,837円 5,700円 24,424円 19,000円 2,500円 4,743円 4,500円 38,567円 17,000円 28,042円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   19日目~   7日目   2日目   6日目   1日目   2日目   5日目   2日目   5日目  
                            防滴・防水機能 防滴 防滴 防滴 防滴 - 防滴 - - - - - - -
                            測定チャンネル(ch) 電圧1 4-20mA1 温度1 パルス数1 - 温度1 - - - - - - -
                            測定分解能 400mVまで0.1mV、800mVまで0.2mV、999mVまで0.4mv、3.2Vまで1mV、6.5Vまで2mV、9.999Vまで4mV、22Vまで10mV 0.01mA 0.1℃ - - K、J、Tタイプ:0.1℃、Sタイプ:約0.2℃ - - - - - - -
                            データ記録容量(個) 16000 16000 16000 16000 - 16000 - - - - - - -
                            本体寸法(H×W×D)(mm) 62×47×19 62×47×19 62×47×19 62×47×19 - 62×47×19 - - - - - - -

                            小型防水データロガー TR-55I-Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました