(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,972円 ~ 56,015円
税込価格
57,169円 ~ 61,617円

【特長】・折畳片袖タイプ。・エアータイヤ:クッション性に優れた空気入りゴムタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • テーブル寸法(mm):
    900×600
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は黒車輪ですが、本商品はグレー車輪になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スチール台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
車輪径(mm)
仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
175
エアータイヤ
4580132439979
1台

1個

51,972( 57,169円 )

15日目

181
ノーパンクタイヤ
4580132439986
1台

1個

56,015( 61,617円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折畳片袖タイプ。
・エアータイヤ:クッション性に優れた空気入りゴムタイヤです。
・ノーパンクタイヤ:優れたクッション性もありパンクレス。アスファルトなどに相性のいいゴムタイヤです。
・縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。
・ハンドルがぐらつきにくい独自の内部構造。
・高品質メッキ:採用しているユニクロメッキは錆に強く長期間の使用に十分な耐久性。
・全周ゴム:リベット止めで人に対する安全性。
【材質】
・本体、キャスター金具:スチール
・外装:ユニクロメッキ、全周ゴム。

(i)ご注意

  • 画像は黒車輪ですが、本商品はグレー車輪になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

    スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

    スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

      スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

      スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

        スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

        スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

          プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

          プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

            スチール製ダンディ台車シリーズ 固定両ハンドルタイプ

            スチール製ダンディ台車シリーズ 固定両ハンドルタイプ

              プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

              プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                  プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                  プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                    ステンレスパール台車 荷台皿形

                    ステンレスパール台車 荷台皿形

                      特大型スチール台車 フットブレーキ付

                      特大型スチール台車 フットブレーキ付

                        プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                        プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

                            メーカー 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 石川製作所 花岡車輌 三商 花岡車輌 花岡車輌 サカエ 金沢車輛 花岡車輌 三商
                            通常価格 51,972円 17,454円 10,322円 80,803円 9,182円 25,797円 22,830円 16,741円 56,676円 97,965円 44,154円 12,274円 34,540円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目~   10日目~   12日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 19日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 ステンレス製 スチール製 樹脂製 -
                            均等荷重(kg) 200 - - 500 - - - - 200 150 500 - -
                            テーブル寸法(mm) 900×600 - - 1200×750 - - - - 905×605 - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - 1台 - 1台 1台 - - 1台 -

                            スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました