(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,732円 ~ 30,424円
税込価格
14,005円 ~ 33,466円

【特長】・溶接カップリング付1本吊りまたは複数吊りチェーンのマスターセット

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
使用荷重:4.0(120°以内)tf
適用チェーン:10mm、d:23mm、t:160mm、w:90mm、e:211
2.32
1個

1個

12,732( 14,005円 )

5日目

使用荷重:6.7(120°以内)tf
適用チェーン:13mm、d:27mm、t:180mm、w:100mm、e:243
3.86
1個

1個

19,253( 21,178円 )

5日目

使用荷重:10.0(120°以内)tf
適用チェーン:16mm、d:33mm、t:200mm、w:110mm、e:274
6.56
1個

1個

30,424( 33,466円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接カップリング付1本吊りまたは複数吊りチェーンのマスターセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング

ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング

    アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

    アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

      ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング

      ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング

        CM マスターリンクサブアッセンブリー

        CM マスターリンクサブアッセンブリー

          CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

          CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

            マスターリンクサブアッセンブリー

            マスターリンクサブアッセンブリー

              アイタイプ構成部材4本吊りセット

              アイタイプ構成部材4本吊りセット

                マスターリンク(アイタイプ)

                マスターリンク(アイタイプ)

                  マスターリンク MFFシリーズ

                  マスターリンク MFFシリーズ

                    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

                    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

                      象印 大型マスターリンク 4.5t

                      象印 大型マスターリンク 4.5t

                        メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック 日興製綱 日興製綱 CM コンドーテック 象印 象印 コンドーテック 象印
                        通常価格 12,732円 21,269円 30,952円 8,837円 13,109円 7,220円 9,938円 3,370円 7,125円 17,502円 10,250円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   9日目   5日目   8日目  
                        商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング - - スリング チェーンスリング スリング - チェーンスリング -
                        内容量 1個 - 1個 - - - - - - 1個 -

                        ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリングのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました