(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
82,553円 ~ 122,521円  特別価格 
税込価格
90,808円 ~ 134,773円  特別価格 

【特長】・ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

SUT4-096HC/SUT4-096PC

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) SUT4-096HC/SUT4-096PC図面

SUT4-127HC/SUT4-127PC

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) SUT4-127HC/SUT4-127PC図面

SUT4-157HC/SUT4-157PC

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) SUT4-157HC/SUT4-157PC図面

SUT4-187HC/SUT4-187PC

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) SUT4-187HC/SUT4-187PC図面

天板断面図

SUT4-096HC/SUT4-127HC/SUT4-157HC/SUT4-187HC

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) SUT4-□HC天板断面図

SUT4-096PC/SUT4-127PC/SUT4-157PC/SUT4-187PC

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) SUT4-□PC天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-1ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
詳細タイプ
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
ハニカムタイプ
4549347611891
22

1個

82,553( 90,808円 )

3日目

900
600
パーチクルタイプ
4549347611907
27

1個

83,787円

76,262

( 83,888円 )

3日目

1200
750
ハニカムタイプ
4549347611945
28

1個

94,643円

86,002

( 94,602円 )

3日目

1200
750
パーチクルタイプ
4549347611952
37

1個

92,795( 102,075円 )

3日目

1500
750
ハニカムタイプ
4549347611983
40

1個

106,537( 117,191円 )

3日目

1500
750
パーチクルタイプ
4549347611990
49

1個

104,546( 115,001円 )

3日目

1800
750
ハニカムタイプ
4549347612003
41

1個

115,028( 126,531円 )

3日目

1800
750
パーチクルタイプ
4549347612027
55

1個

122,521( 134,773円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

    ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

    ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

      ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

      ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

        ステンレス高さ調整作業台

        ステンレス高さ調整作業台

          ステンレス高さ調整作業台 R天板仕様

          ステンレス高さ調整作業台 R天板仕様

            ステンレス作業台 組立式

            ステンレス作業台 組立式

              ステンレス作業台 R天板仕様

              ステンレス作業台 R天板仕様

                ステンレス作業台(天板R付)

                ステンレス作業台(天板R付)

                  ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

                  ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

                    メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                    通常価格 82,553円 71,020円 59,985円 70,587円 71,524円 59,487円 71,955円 84,728円 90,618円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目  
                    商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                    高さ (mm) 700~900 700~900 - 700~900 700~900 - 800 740 700~900
                    均等荷重(kg) 200 150 - - 150 - 200 300 200
                    天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                    本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                    ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました