(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリタタミコンテナ台車セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オリタタミコンテナ台車セット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,778円 ~ 57,700円
税込価格
31,656円 ~ 63,470円

【特長】・積んだまま取り出せる!新発想のコンテナ付台車セット!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径φ(mm):
    75
  • 車輪材質:
    エラストマー
  • キャスター仕様:
    ストッパー付2個
  • 仕様:
    材質:フタ=PP、扉=PC
  • 本体材質詳細:
    PP
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

キャスターキャスター間口×奥行×高さ品番質量
75φエラストマー車366×530×1692SO-50DES18kg
  • 材質:本体・フタ=PP、扉=PC
  • コンテナ:5個(50B2TM)
  • フタ:1枚
  • コンテナ台車:1台
  • 連結金具セット付
キャスターキャスター間口×奥行×高さ品番質量
75φエラストマー車439×649×1717SO-75DES25kg
  • 材質:本体・フタ=PP、扉=PC
  • コンテナ:5個(75B2TM)
  • フタ:1枚
  • コンテナ台車:1台
  • 連結金具セット付
キャスターキャスター間口×奥行×高さ品番質量
75φエラストマー車764×455×1917SO-135DES27kg
  • 材質:本体・フタ=PP、扉=PC
  • コンテナ:4個(135B1TM)
  • フタ:1枚
  • コンテナ台車:1台
  • 連結金具セット付

外形図

オリタタミコンテナ台車セット 外形図
 

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
全高(mm)
質量(kg)
JANコード
セット内容(付属品)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20(1コンテナ当たり)
530
366
1692
18
4549347658773
コンテナ:5個(50B2TM)、フタ:1枚、コンテナ台車:1台、連結金具セット付
1台

1個

28,778( 31,656円 )

3日目

30(1コンテナ当たり)
649
439
1717
25
4549347658780
コンテナ:5個(75B2TM)、フタ:1枚、コンテナ台車:1台、連結金具セット付
1台

1個

39,235( 43,159円 )

3日目

40(1コンテナ当たり)
455
764
1917
27
4549347658797
コンテナ:4個(135B1TM)、フタ:1枚、コンテナ台車:1台、連結金具セット付
1台

1個

57,700( 63,470円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積んだまま取り出せる!新発想のコンテナ付台車セット!

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリタタミコンテナ台車セット

オリタタミコンテナ台車セット

    サカエ連結キャリー 金具

    サカエ連結キャリー 金具

      樹脂台車 コーナーガイド

      樹脂台車 コーナーガイド

        リス RB型コンテナーRB-58/RB-60 青

        リス RB型コンテナーRB-58/RB-60 青

          樹脂製運搬車(連結平台車) R115

          樹脂製運搬車(連結平台車) R115

            リスキャリー 90・60大 平台車

            リスキャリー 90・60大 平台車

              ハセガワ dozop組立式台車

              ハセガワ dozop組立式台車

                TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付

                TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付

                  リスキャリー 71・45小 平台車

                  リスキャリー 71・45小 平台車

                    アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

                    アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

                      導電性樹脂平台車 グランカート

                      導電性樹脂平台車 グランカート

                        板台車

                        板台車

                          プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

                          プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

                            メーカー サカエ サカエ サカエ 岐阜プラスチック工業 石川製作所 コクゴ 長谷川工業 トラスコ中山 コクゴ 神戸車輛製作所 トラスコ中山 サカエ 石川製作所
                            通常価格 28,778円 3,875円 961円 5,634円 4,682円 30,046円 7,292円 87,689円 18,415円 98,718円 17,789円 6,953円 17,787円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   2日目   8日目   4日目   8日目   10日目   4日目   4日目~   3日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 平台車 平台車 - 平台車 - - 平台車 - 平台車 平台車 平台車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 - 樹脂製 - 樹脂製 - - スチール製 - アルミ製 樹脂製 木製 スチール製
                            本体/オプション 本体 オプション オプション - 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            キャスター径φ(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            車輪材質 エラストマー - - - - - - - - - - ゴム車 -

                            オリタタミコンテナ台車セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました