(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kタイプ一般手締め用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Kタイプ一般手締め用【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,317円
税込価格
10,249円

両端が平滑になった手にやさしいバンド。【特長】・両端が平滑のため、素手で扱って...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手締用
  • 幅(mm):
    15.5
  • 長さ(m):
    1000
  • 破断伸度:
    25%以下
  • 引張強度(N):
    1200
  • 質量(g):
    22000
  • 内容量:
    5巻

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

Kタイプ 一般手締め用の仕様

外観

外観

  • 破断伸び:25%以下
  • 巾:15.5mm
  • 引張強さ:1,200N以上
  • 長さ:1,000m
  • 色:青、黄

開発秘話

 

さまざまなタイプのPPバンドを生産している様々な、生産技術により、手締め用として最適な断面形状に仕上げ、縦割れも抑えた品質を維持しております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4906648051991
5巻

5パック

5個入り

9,317( 10,249円 )

9日目

4906648051977
5巻

5パック

5個入り

9,317( 10,249円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両端が平滑になった手にやさしいバンド。
【特長】
・両端が平滑のため、素手で扱っても痛くない。
【用途】
・融着機や金具シール止め用として、さまざまな商品の梱包に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kタイプ一般手締め用

Kタイプ一般手締め用

    PPバンド用ストッパー,用途:手締め用PPバンドの止め具

    PPバンド用ストッパー,用途:手締め用PPバンドの止め具

      PPバンド (手締用)

      PPバンド (手締用)

        ポリエステルバンド (手締用)

        ポリエステルバンド (手締用)

          RXタイプ自動梱包機用

          RXタイプ自動梱包機用

            卓上梱包機用PPバンド

            卓上梱包機用PPバンド

              カラーPPバンド

              カラーPPバンド

                PPバンド 手締め 幅19mm

                PPバンド 手締め 幅19mm

                  PPバンド 手締用 15mm×100m

                  PPバンド 手締用 15mm×100m

                    15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

                    15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

                      PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

                      PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

                        PPバンド(一般手締め用)

                        PPバンド(一般手締め用)

                          PPバンド 100mタイプ

                          PPバンド 100mタイプ

                            メーカー 積水樹脂 ユタカメイク ユタカメイク 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 三友産業 ミスミ 三友産業 エスコ アズワン エスコ 宮島化学工業
                            通常価格 9,317円 217円 518円 12,418円 8,185円 19,465円 1,147円 14,937円 755円 1,119円 1,910円 4,840円 908円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   10日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 手締用 PPバンド用ストッパー - 手締用 機械用 機械用 - 手締用 手締用 手締用 PPバンド用ストッパー 手締用 手締用
                            幅(mm) 15.5 - 15.5 - - 9 15 19 15 - - - 15.5
                            長さ(m) 1000 - - - - 500 170 1000 100 100 - 1000 100
                            破断伸度 25%以下 - - 12±3% 25%以下 - - - - - - - -
                            引張強度(N) 1200 - - - - - - - - - - - -

                            Kタイプ一般手締め用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました