(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビュワーシート 295×210㎜

ビュワーシート 295×210㎜

通常価格(税別)
13,588円
税込価格
14,947円

【特長】・磁石にあてると着磁極数や着磁方向が目で確認できるフィルムです。・適当...

詳細情報を確認する

型番

97-0047 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

97-0047

1個

13,588( 14,947円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石にあてると着磁極数や着磁方向が目で確認できるフィルムです。
・適当な大きさに切って使用することも可能です。
・サイズ(mm):295×210

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビュワーシート 295×210㎜

ビュワーシート 295×210㎜

    アクリルキャスト板 透明 AC00シリーズ

    アクリルキャスト板 透明 AC00シリーズ

      耐薬エスリューム グレー 1820mm 5m巻

      耐薬エスリューム グレー 1820mm 5m巻

        マグネットシート 2mm×200mm M-220

        マグネットシート 2mm×200mm M-220

          マグネットシート 2mm×500mm M-520

          マグネットシート 2mm×500mm M-520

            マグネットシート 0.6mm×1000mmM-1006

            マグネットシート 0.6mm×1000mmM-1006

              マグネットシート 2mm×1000mmM-1020

              マグネットシート 2mm×1000mmM-1020

                マグネットシート 0.5mm×1000mm1005

                マグネットシート 0.5mm×1000mm1005

                  メーカー 三商 アズワン コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                  通常価格 13,588円 576円 77,000円 4,462円 9,700円 6,694円 17,944円 6,014円
                  通常出荷日 12日目   1日目~   15日目   7日目   6日目   4日目   7日目   7日目  

                  ビュワーシート 295×210㎜のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました