(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-202

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,800円
税込価格
3,080円

【特長】・シーラーの消耗品交換時にお得なセットです。・適用:NL-202J(W...

詳細情報を確認する

型番

94-2457 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

94-2457

1個

2,800( 3,080円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーラーの消耗品交換時にお得なセットです。
・適用:NL-202J(W)用
・セット内容:ヒータ2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ(定寸)2枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-202

卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-202

    卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-102

    卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-102

      卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-312-5

      卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-312-5

        卓上シーラー(溶断専用タイプ)

        卓上シーラー(溶断専用タイプ)

          卓上シーラー 交換ヒータ

          卓上シーラー 交換ヒータ

            卓上シーラー 交換PTFEシート

            卓上シーラー 交換PTFEシート

              卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ) 取替用消耗品

              卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ) 取替用消耗品

                メーカー 三商 三商 三商 石崎電機製作所 三商 三商 石崎電機製作所
                通常価格 2,800円 1,900円 5,300円 19,778円 1,900円 2,000円 2,294円
                通常出荷日 5日目   5日目   7日目   1日目   7日目~   7日目   1日目  

                卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-202のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました