(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入【500個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【特長】・キャップが片手で開閉できるので、とても便利です。・容量(ml):3....

詳細情報を確認する

型番

93-3781 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93-3781

1パック

500個入り

10,800( 11,880円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップが片手で開閉できるので、とても便利です。
・容量(ml):3.5
・口内径×下径×全高(mm):14.0×15.50×34.3
・入数:500
※全高は本体のみの高さです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入の型番93-3781のページです。
型番93-3781に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入

ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入

    ニューPPサンプル管 №5 22ml 125入

    ニューPPサンプル管 №5 22ml 125入

      PP細口ボトル 100ml 目盛付

      PP細口ボトル 100ml 目盛付

        マルエム容器

        マルエム容器

          PP広口ボトル 2L 目盛付

          PP広口ボトル 2L 目盛付

            メーカー 三商 三商 三商 アズワン 三商
            通常価格 10,800円 5,700円 103円 4,940円 890円
            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   1日目   4日目  
            商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 - PP(ポリプロピレン)製容器 - PP(ポリプロピレン)製容器
            形状 丸型 - 丸型 - 丸型
            容量(L) 0.0035 - 0.1 - 2

            ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました