(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電密閉コンテナー FIC-12BB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電密閉コンテナー FIC-12BB

通常価格(税別)
27,818円
税込価格
30,600円

【特長】・本体・フタ共に導電性ABS製。・シリコンパッキン付で気密性に優れてい...

詳細情報を確認する

型番

93-2254 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2254

1個

27,818( 30,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体・フタ共に導電性ABS製。
・シリコンパッキン付で気密性に優れています。
・本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。
・積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
・外寸法(mm):525×398×H135
・内寸法(mm):452×318×H110
・表面抵抗率:10*Ω

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電密閉コンテナー FIC-12BB

導電密閉コンテナー FIC-12BB

    導電密閉コンテナー FIC-11BB

    導電密閉コンテナー FIC-11BB

      導電密閉コンテナー FIC-14BB

      導電密閉コンテナー FIC-14BB

        導電密閉コンテナー FIC-13BB

        導電密閉コンテナー FIC-13BB

          導電密閉コンテナー FIC-14BC

          導電密閉コンテナー FIC-14BC

            導電密閉コンテナー FIC-12BC

            導電密閉コンテナー FIC-12BC

              導電密閉コンテナー FIC-13BC

              導電密閉コンテナー FIC-13BC

                導電密閉コンテナー FIC-11BC

                導電密閉コンテナー FIC-11BC

                  導電性 タイトケース

                  導電性 タイトケース

                    導電性パーツボックス(PE)

                    導電性パーツボックス(PE)

                      テンバコ EDシリーズ

                      テンバコ EDシリーズ

                        導電性コンテナBE型 フタ

                        導電性コンテナBE型 フタ

                          導電性コンテナ BE型(永久的帯電防止効果)

                          導電性コンテナ BE型(永久的帯電防止効果)

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 蝶プラ工業 蝶プラ工業 三甲 岐阜プラスチック工業 ミスミ
                            通常価格 27,818円 31,296円 20,864円 23,472円 20,864円 27,818円 23,472円 31,296円 1,017円 429円 1,574円 1,333円 7,210円
                            通常出荷日 19日目   19日目   9日目   9日目   19日目   19日目   9日目   19日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            導電密閉コンテナー FIC-12BBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました