(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仕切板 小 TC-S 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仕切板 小 TC-S 透明

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
218円
税込価格
240円

【特長】・サイズ(mm):W246×H75・カラー:透明・材質:PP

詳細情報を確認する

型番

93-2139 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2139

4個

218( 240円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ(mm):W246×H75
・カラー:透明
・材質:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仕切板 小 TC-S 透明

仕切板 小 TC-S 透明

    サンコー カード差し26型ーN 透明

    サンコー カード差し26型ーN 透明

      仕切板 大 TC-L 透明

      仕切板 大 TC-L 透明

        サンセパレーター70

        サンセパレーター70

          Fシリーズ用仕切板

          Fシリーズ用仕切板

            サンコー カード差し52型 透明

            サンコー カード差し52型 透明

              サンコー カード差し18型 透明

              サンコー カード差し18型 透明

                サンコー カード差し96型 透明

                サンコー カード差し96型 透明

                  サンコー カード差し15型 透明

                  サンコー カード差し15型 透明

                    Fシリーズ用カードケース

                    Fシリーズ用カードケース

                      仕切板 小 TC-S ブル-

                      仕切板 小 TC-S ブル-

                        仕切板 大 TC-L ブル-

                        仕切板 大 TC-L ブル-

                          TECCELL(テクセル)長尺ボックス

                          TECCELL(テクセル)長尺ボックス

                            メーカー 三商 三甲 三商 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三商 三商 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 218円 254円 339円 420円 232円 254円 254円 254円 225円 154円 250円 390円 18,682円
                            通常出荷日 4日目   8日目   4日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   2日目   2日目   18日目  

                            仕切板 小 TC-S 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました