(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスシステムスタンド SUS-600

ステンレスシステムスタンド SUS-600 (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
118,400円
税込価格
130,240円

【特長】・美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。・規格:SU...

詳細情報を確認する

型番

91-2301 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

91-2301

1個

118,400( 130,240円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
・規格:SUS304シングルタイプ
・サイズ(mm):W600×D440×H1000
・セット内容:ベース(2.6kg)×2、斜補強棒×2、パイプ(13φ×600)×5、(13φ×1000)×4、C型ムッフ×18

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスシステムスタンド SUS-600

ステンレスシステムスタンド SUS-600

    SSタイプシステムスタンド SS-1200

    SSタイプシステムスタンド SS-1200

      SSタイプシステムスタンド SS-600

      SSタイプシステムスタンド SS-600

        ユニットスタンド H1000mm

        ユニットスタンド H1000mm

          SSタイプシステムスタンド SS-900

          SSタイプシステムスタンド SS-900

            ステンレスH型スタンド支柱付

            ステンレスH型スタンド支柱付

              ユニットスタンド A-W1200

              ユニットスタンド A-W1200

                ステンレス平台スタンド 大 支柱付

                ステンレス平台スタンド 大 支柱付

                  メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                  通常価格 118,400円 104,599円 84,600円 74,000円 92,599円 53,600円 110,000円 56,000円
                  通常出荷日 19日目   19日目   19日目   12日目~   19日目   12日目~   19日目   12日目  

                  ステンレスシステムスタンド SUS-600のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト