(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプ

テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプ (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
58,100円 ~ 289,000円
税込価格
63,910円 ~ 317,900円

【特長】・横ゆれの少ない安定した上下動です・軽いハンドル操作でスムーズに昇降し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ラチエットハンドルはステンレス製ではありません。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
型式
材質
仕様
揚程(mm)
天板×底板
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
50
RSS30-30
回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435、ベアリング材質:高炭素クロム軸受鋼
スタンダードタイプ 天板、底板のみ SUS304
100~480
300角×300角

1個

98,700( 108,570円 )

-

  • 注文停止中
60
RSS40-40
回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435、ベアリング材質:高炭素クロム軸受鋼
スタンダードタイプ 天板、底板のみ SUS304
120~498
400角×400角

1個

169,000( 185,900円 )

-

  • 注文停止中
20
RSUS16-18
回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435、ベアリング材質:ステンレス製
ステンレスタイプ SUS304
70~250
160角×180角

1個

58,100( 63,910円 )

-

  • 注文停止中
20
RSUS18-20
回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435、ベアリング材質:ステンレス製
ステンレスタイプ SUS304
70~250
180角×200角

1個

59,100( 65,010円 )

-

  • 注文停止中
25
RSUS20-23
回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435、ベアリング材質:ステンレス製
ステンレスタイプ SUS304
75~300
200角×230角

1個

67,100( 73,810円 )

-

  • 注文停止中
60
RSUS40-40
回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435、ベアリング材質:ステンレス製
ステンレスタイプ SUS304
120~498
400角×400角

1個

289,000( 317,900円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横ゆれの少ない安定した上下動です
・軽いハンドル操作でスムーズに昇降します
・天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)

(i)ご注意

  • ラチエットハンドルはステンレス製ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプ

テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプ

    ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

    ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

      テラジャッキ ステンレスタイプ 回転軸材質 モリブデン鋼SCM-435

      テラジャッキ ステンレスタイプ 回転軸材質 モリブデン鋼SCM-435

        ラボジャッキ オールステンレス製 ノブ式

        ラボジャッキ オールステンレス製 ノブ式

          ラボジャッキ ノブ式 250×250

          ラボジャッキ ノブ式 250×250

            メーカー 三商 テラオカ 三商 三商 三商
            通常価格 58,100円 37,620円 51,000円 38,520円 37,400円
            通常出荷日 12日目~   1日目~   19日目   19日目   3日目  
            商品タイプ ラボジャッキ - ラボジャッキ ラボジャッキ -

            テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト