(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS ステンレス試験用ふるい Φ200

TS ステンレス試験用ふるい Φ200 (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,300円 ~ 21,900円
税込価格
12,430円 ~ 24,090円

【特長】・常に高水準の篩網目開きの品質管理を実現するため、顕微鏡とパソコンを使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふるい
  • 材質:
    SUS304(枠)/SUS316(網)/ニトリルゴム(Oリング)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
目開き(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
Φ200(内径)×45(深さ)
600

1個

11,300( 12,430円 )

-

  • 注文停止中
Φ200(内径)×60(深さ)
45

1個

21,900( 24,090円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常に高水準の篩網目開きの品質管理を実現するため、顕微鏡とパソコンを使い、正確な目開き検定ができるよう自社でソフト開発し、JIS規格の検定方法に則った検査をしています
・校正証明書付も含め、全ての篩を常に高品質で信頼性の高い製品としてご提供しています

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS ステンレス試験用ふるい Φ200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト