(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナル合成装置 PF-156

パーソナル合成装置 PF-156

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
198,000円
税込価格
217,800円

【特長】・温度上昇が早く、安定性に優れています。・回転数はつまみで調整でき、デ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミブロックはオプションです

型番

45-1751 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1751

1個

198,000( 217,800円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度上昇が早く、安定性に優れています。
・回転数はつまみで調整でき、デジタルで表示されます。
・パーソナルユースに最適。
・温度範囲(℃):(室温+5)~150
・回転数(rpm):100~2000
・温度精度(℃):±0.5
・外寸法(mm):W112×D168×H222
・重量(kg):3.2
・電源:AC100V 50/60Hz 3A

(i)ご注意

  • アルミブロックはオプションです
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナル合成装置 PF-156

パーソナル合成装置 PF-156

    超音波ホモジナイザー UXシリーズ

    超音波ホモジナイザー UXシリーズ

      アレルゲン検出キット

      アレルゲン検出キット

        マイクロプレートシェーカー NP-804

        マイクロプレートシェーカー NP-804

          ホモジナイザー用検体バッグ ホモジナイズ容量(ml) 80~400

          ホモジナイザー用検体バッグ ホモジナイズ容量(ml) 80~400

            石英ガラス製乳鉢(乳棒付き)

            石英ガラス製乳鉢(乳棒付き)

              メーカー 三商 アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン
              通常価格 198,000円 20,131円 32,980円 161,802円 19,124円 82,291円
              通常出荷日 19日目   19日目   8日目   6日目   1日目   19日目  

              パーソナル合成装置 PF-156のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト