(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
265,000円
税込価格
291,500円

【特長】・機種に応じて往復・旋回・8の字振盪が可能。・20rpmの低速から安定...

詳細情報を確認する

型番

45-1264 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1264

1個

265,000( 291,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機種に応じて往復・旋回・8の字振盪が可能。
・20rpmの低速から安定した振盪が行えます。
・タイマー機能を標準装備。タイマー運転をしない場合は、積算時間をデジタル表示します。
・振盪台は別売ですので目的に合せてお選び下さい。
・振盪方式:旋回
・振盪速度:20~450rpm
・振幅:25mm(固定)
・タイマー機能:オートストップまたは積算時間選択 1分~999時間
・振盪台耐荷重:約8kg(振盪台含む)
・外寸法:W456×D379(392)×H145mm
・重量:約19kg
・電源:AC100V 50/60Hz 0.3A
※許容耐荷重は使用容器、回転数によって異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

    振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

    振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

      マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

      マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

        多連式マイクロプレートミキサー

        多連式マイクロプレートミキサー

          シーソーシェーカー NX-12

          シーソーシェーカー NX-12

            ラボラン回転子

            ラボラン回転子

              三商 SAC-900 クールスターラー

              三商 SAC-900 クールスターラー

                強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606

                強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606

                  振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

                  振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

                    ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500

                    ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500

                      スターラー用サポートロッド

                      スターラー用サポートロッド

                        メーカー 三商 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 三商 アズワン アズワン
                        通常価格 265,000円 208,000円 52,909円 63,608円 126,010円 2,378円 281,854円 195,597円 251,000円 56,846円 1,960円
                        通常出荷日 12日目   19日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   12日目   12日目   1日目   1日目  

                        振盪機 マルチシェーカー MMS-5020のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました