(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
512,000円
税込価格
563,200円

【特長】・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。・コントロール...

詳細情報を確認する

型番

45-1070 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1070

1個

512,000( 563,200円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。
・コントロールタイプは、設定回転数と実回転数を正確にモニタリング。脱着可能なワイヤレスコントローラー搭載により遠隔操作にて運転ができます。ドラフトチャンバー内でフードを閉めた状態で操作でき、有毒物質の撹拌の際も安全に作業が行えます。
・撹拌容量(H₂O):20L
・粘度範囲(mPas):10,000
・回転数範囲(rpm):150~6000
・最大トルク(N・cm):20
・モータ(W):入力176/出力125
・タイマー:有
・チャック締付範囲(mm):固定
・外寸法(mm):W86×D230×H325
・重量(kg):4.7
・電源:AC115V 50/60Hz
※スタンド、ボスヘッドクランプは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

    IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール

    IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール

      電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

      電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

        IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール

        IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール

          電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

          電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

            撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital

            撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital

              電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

              電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

                    IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                    IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                      メーカー 三商 三商 アズワン 三商 アズワン 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 三商
                      通常価格 512,000円 510,000円 47,534円 397,000円 324,325円 308,202円 227,821円 798,000円 389,000円 187,000円
                      通常出荷日 19日目   12日目   1日目~   19日目   8日目   7日目   1日目   19日目   19日目   4日目  

                      IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロールのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました