(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
380,000円
税込価格
418,000円

【特長】・高粘度溶液の撹拌を追求し、120Wブラシレスモータを採用・高感度のフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電源(V):
    単相100±10%(50/60Hz 400W)
  • 詳細タイプ:
    スリーワンモーター
  • モーター:
    DCブラシレスモーター B種絶縁(130℃) 120W
  • 外寸法(mm):
    W160×D259×H244
  • チャック:
    Φ13mm用ドリルチャック(シャフトはΦ12mmまで貫通)
  • 付属品:
    クランプホルダー21×16
  • 回転制御:
    フィードバック制御・正転/逆転切換(タイマーモード、手動)
  • パネル表示:
    回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
  • 安全装置:
    電流制限回路、モータ軸拘束保護回路、ヒューズホルダー(4A)、サーマルプロテクタ
  • 質量(g):
    5800
  • 備考:
    正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60sec設定切換可能

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
適用
定格トルク(N・m)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
5~300
高粘度用
4.5
BLW300

1個

380,000( 418,000円 )

-

  • 注文停止中
10~600
中高粘度用
2.25
BLW600

1個

380,000( 418,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度溶液の撹拌を追求し、120Wブラシレスモータを採用
・高感度のフィードバックシステムにより高粘度でも設定回数を保持
・撹拌シャフトが固着した場合、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備。充実した安全装置です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600

スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600

    ラボスターラー LT400A

    ラボスターラー LT400A

      IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

      IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

        メーカー 三商 ヤマト科学 三商
        通常価格 380,000円 83,635円 310,000円
        通常出荷日 19日目   19日目   19日目  
        商品タイプ その他 - -
        電源(V) 単相100±10%(50/60Hz 400W) - -
        詳細タイプ スリーワンモーター - -
        モーター DCブラシレスモーター B種絶縁(130℃) 120W - -
        外寸法(mm) W160×D259×H244 - -

        スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました