(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大科 AFR-10 フラスコ用マントルヒーター

大科 AFR-10 フラスコ用マントルヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,020円
税込単価
47,322円

【特長】・入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。・入力調整付ですので電...

詳細情報を確認する

型番

44-0195 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44-0195

1個

43,020( 47,322円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。
・入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。
・低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
・フラスコ容量:1L
・電気容量100V(W):400

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大科 AFR-10 フラスコ用マントルヒーターの型番44-0195のページです。
型番44-0195に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大科 AFR-10 フラスコ用マントルヒーター

大科 AFR-10 フラスコ用マントルヒーター

    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

      ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)

      ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)

        メーカー 三商 ケニス ケニス
        通常価格 43,020円 37,830円 40,740円
        通常出荷日 19日目   19日目   19日目  

        大科 AFR-10 フラスコ用マントルヒーターのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

        閉じる

        比較リスト