(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリオン キャリークール用 温度コントローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オリオン キャリークール用 温度コントローラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,200円
税込単価
57,420円

【仕様】・LPB1-J、LPB2、LPB2-Jの温度調節が必要な場合は、オプシ...

詳細情報を確認する

型番

43-0099 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

43-0099

1個

52,200( 57,420円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・LPB1-J、LPB2、LPB2-Jの温度調節が必要な場合は、オプションの投込み型温度コントローラを取り付けることにより可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリオン キャリークール用 温度コントローラーの型番43-0099のページです。
型番43-0099に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリオン キャリークール用 温度コントローラー

オリオン キャリークール用 温度コントローラー

    自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

    自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

      SPC冷却器 ウエスト

      SPC冷却器 ウエスト

        低温恒温水槽 NCB-1210A

        低温恒温水槽 NCB-1210A

          SPC冷却器 リービッヒ

          SPC冷却器 リービッヒ

            投込型冷却器(ネオクールディップ) BEシリーズ

            投込型冷却器(ネオクールディップ) BEシリーズ

              冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

              冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

                共通球入冷却器

                共通球入冷却器

                  自立コイル式熱交換器 ステンレス

                  自立コイル式熱交換器 ステンレス

                    SPC冷却器 アリン

                    SPC冷却器 アリン

                      SPC冷却器 グラハム

                      SPC冷却器 グラハム

                        メーカー 三商 アズワン 柴田科学 三商 柴田科学 アズワン ケニス 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学
                        通常価格 52,200円 51,334円 19,278円 268,000円 13,132円 226,333円 96,806円 13,248円 42,588円 15,302円 16,282円
                        通常出荷日 11日目   1日目   6日目   19日目   6日目   8日目   9日目   6日目   1日目~   6日目   6日目  

                        オリオン キャリークール用 温度コントローラーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました