(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロプレートシェーカー NP-804

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロプレートシェーカー NP-804

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
189,500円
税込価格
208,450円

【特長】・4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。・...

詳細情報を確認する

型番

41-2529 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-2529

1個

189,500( 208,450円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。
・タイマー機能、デジタル回転数表示付。
・マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
・回転数:0~1500rpm
・振盪方式・振幅:エキセン式・片側0.9mm
・モータ:DCブラシレス インバータ制御
・タイマー:6秒~16時間
・プレート台:4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm
・外寸法・重量:W306×D237×H127mm(本体)・6.6kg
・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロプレートシェーカー NP-804

マイクロプレートシェーカー NP-804

    ロータリーシェーカー NX-20D

    ロータリーシェーカー NX-20D

      シーソーシェーカー NX-12

      シーソーシェーカー NX-12

        大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

        大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

          超小型シェーカー レシプロ NA-M201

          超小型シェーカー レシプロ NA-M201

            レシプロシェーカー NX-10ND

            レシプロシェーカー NX-10ND

              三商 SA-150H ホットプレートスターラー

              三商 SA-150H ホットプレートスターラー

                日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

                日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

                  ラボシェイカー

                  ラボシェイカー

                    三商 SAC-900 クールスターラー

                    三商 SAC-900 クールスターラー

                      日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

                      日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

                        メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 アズワン 三商 三商
                        通常価格 189,500円 134,934円 126,010円 198,000円 61,166円 134,934円 65,262円 168,000円 18,472円 281,854円 169,500円
                        通常出荷日 19日目   6日目   6日目   9日目   8日目   6日目   2日目   19日目   1日目   2日目   19日目  

                        マイクロプレートシェーカー NP-804のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト