(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
119,059円 ~ 238,118円
税込価格
130,965円 ~ 261,930円

【特長】・小型・軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり・スーパーインシュレー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    液体窒素容器 シーベル
  • 材質詳細:
    アルミ(外槽)/SUS(内槽)
  • 口径(cm):
    1.9

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
品番
高さ(cm)
外径(cm)
内深(cm)
蒸発量(%/day)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5000
CEBELL5
51
26
47
4
3.4(空)

1個

119,059( 130,965円 )

7日目

20000
CEBELL20
64
39
60
1.2
8(空)

1個

238,118( 261,930円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり
・スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上させました
・別売のクライオジェットでゴム球を数回押すと液体窒素が簡単に取り出せます

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

    液体窒素容器 シーベル CEBELL30

    液体窒素容器 シーベル CEBELL30

      液体窒素容器 シーベル CEBELL10

      液体窒素容器 シーベル CEBELL10

        液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

        液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

          アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

          アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

            液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

            液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

              液体窒素貯蔵容器 サーモ

              液体窒素貯蔵容器 サーモ

                液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

                液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

                  ステンレス真空断熱ウォーターバス D-600

                  ステンレス真空断熱ウォーターバス D-600

                    折りたたみ式クーラーボックス 真空断熱材入

                    折りたたみ式クーラーボックス 真空断熱材入

                      クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

                      クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

                        メーカー 三商 三商 三商 ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン
                        通常価格 119,059円 372,706円 139,765円 115,487円 109,250円 161,990円 242,500円 104,760円 19,206円 31,411円 66,726円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   7日目~   7日目   4日目   1日目~   1日目~  
                        商品タイプ その他 - - 保温・保冷容器 その他 保温・保冷容器 保温・保冷容器 保温・保冷容器 - - -
                        詳細タイプ 液体窒素容器 シーベル - - - - - - - - - -
                        材質詳細 アルミ(外槽)/SUS(内槽) - - - - - - - - - -
                        口径(cm) 1.9 - - - - - - - - - -

                        液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        液体窒素容器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました