(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

通常価格(税別)
119,966円
税込価格
131,963円

【特長】・標準付属のマグネットクリップ(3個)で自由自在に容器等を配置できます...

詳細情報を確認する

型番

41-0620 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-0620

1個

119,966( 131,963円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準付属のマグネットクリップ(3個)で自由自在に容器等を配置できます。
・シンプルな操作ボタン。ハイパワーながら音も静かです。
・タイマー機能付(1~999分)。
・回転数:10~250rpm
・回転直径:20mm
・天板寸法:W168×D168mm
・外寸法・重量:W193×D170×H70mm・1.4kg
・電源:AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

    ボルテックスミキサー 6778用 オプション

    ボルテックスミキサー 6778用 オプション

      インキュベーター内用シェーカー

      インキュベーター内用シェーカー

        10連式ホットスターラーMS-H-S10(DLAB)

        10連式ホットスターラーMS-H-S10(DLAB)

          Fineクールスターラー FDC-900(回転数 200~800rpm)

          Fineクールスターラー FDC-900(回転数 200~800rpm)

            ラボシェイカー

            ラボシェイカー

              強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

              強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

                低速スターラー ULSシリーズ

                低速スターラー ULSシリーズ

                  マグネチックスターラー(ツマミ/薄型タイプ)

                  マグネチックスターラー(ツマミ/薄型タイプ)

                    デジタル大型スターラー HPS-200

                    デジタル大型スターラー HPS-200

                      Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)

                      Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)

                        三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

                        三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

                          パワースターラー AMG-S/AMG-H

                          パワースターラー AMG-S/AMG-H

                            メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 三商 東京硝子器械
                            通常価格 119,966円 259,184円 36,024円 149,381円 256,702円 18,472円 95,400円 114,636円 39,382円 91,709円 80,672円 37,296円 73,242円
                            通常出荷日 19日目   8日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   7日目~  

                            デジタルシェーカー 回転式 DOS-20Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト