(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日伸理化 N-704 マイクロプレート用シェーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日伸理化 N-704 マイクロプレート用シェーカー (カタログ)

通常価格(税別)
124,747円
税込価格
137,222円

【特長】・マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレー...

詳細情報を確認する

型番

41-0066 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-0066

1個

124,747( 137,222円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。
・微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。
・マイクロプレートの脱着が簡単にできます。
・特許出願中。
・回転数(rpm):100~2400
・振とう方式:エキセン式
・プレート台:4枚用 台寸法 300×200mm
・外寸法(mm):W180×D193×H142(本体のみ)
・重量(kg):7
・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日伸理化 N-704 マイクロプレート用シェーカー

日伸理化 N-704 マイクロプレート用シェーカー

    日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

    日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

      バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

      バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

        IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

        IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

          三商 SA-500本体 小型ロータリーシェーカー

          三商 SA-500本体 小型ロータリーシェーカー

            三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

            三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

              マイクロプレートシェーカー NP-804

              マイクロプレートシェーカー NP-804

                強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606

                強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606

                  三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式

                  三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式

                    攪拌機用オプション

                    攪拌機用オプション

                      メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン
                      通常価格 124,747円 147,350円 140,800円 262,000円 131,943円 37,296円 189,500円 172,125円 128,000円 37,390円
                      通常出荷日 12日目   19日目   5日目   19日目   4日目   2日目   19日目   12日目   3日目   8日目~  

                      日伸理化 N-704 マイクロプレート用シェーカーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト