(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
250,606円
税込単価
275,667円

【特長】・水道水につなぐだけで簡単にイオン交換水が得られます。卓上置きと壁掛け...

詳細情報を確認する

型番

35-1033 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35-1033

1個

250,606( 275,667円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道水につなぐだけで簡単にイオン交換水が得られます。卓上置きと壁掛け設置が可能。
・ワンタッチで取付け・取外しのできる一体型カートリッジ。樹脂+容器の一体交換で樹脂塔内壁の菌・有機物による慢性的な汚染を防止します。
・水質は比抵抗1MΩ・cm以上でグリーンランプ、1MΩ・cm以下で赤ランプが点灯してお知らせします。
・電池式駆動ですので持ち運びもでき、設置場所を選びません。
・イオン交換水流量:0.5~0.7L/min
・イオン交換水純度:水質<1μS/cm(25℃の温度補償あり)
・供給水圧:0.1~0.3MPa
・流速:>50L/hr
・外寸法(mm):W270×D170×H270(カートリッジ除く)
・重量(kg):7.2(運転時)
・水質計用電池:9V乾電池1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入の型番35-1033のページです。
型番35-1033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入

ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入

    ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20

    ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20

      非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

      非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

        フィルターハウジング(樹脂製)

        フィルターハウジング(樹脂製)

          フィルターハウジング用交換ガスケット

          フィルターハウジング用交換ガスケット

            メーカー 三商 三商 ヤマト科学 エスコ エスコ
            通常価格 250,606円 18,000円 426,592円 1,580円 1,580円
            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

            ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました