(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファ10ワイプ TX1012 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルファ10ワイプ TX1012 100枚入【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,100円
税込価格
37,510円

【特長】・100%ポリエステルの長繊維の二重編み織布で、縁を4.8mm巾に熱シ...

詳細情報を確認する

型番

25-0534 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0534

1パック

100個入り

34,100( 37,510円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%ポリエステルの長繊維の二重編み織布で、縁を4.8mm巾に熱シールして洗浄してあるため、糸くずが全く出ず、発塵が最も少ない画期的なワイパーです。
・クラス10適合品
・サイズ(mm):310×310
・入数(枚×袋):50×2
・材質:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ10ワイプ TX1012 100枚入

アルファ10ワイプ TX1012 100枚入

    オートクレーブ対応ワイピングクロス

    オートクレーブ対応ワイピングクロス

      ベンコット(R) クリーンワイプ

      ベンコット(R) クリーンワイプ

        無塵布

        無塵布

          アルファ10

          アルファ10

            ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

            ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

              アルファ10 ワイパー

              アルファ10 ワイパー

                アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

                アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

                  クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械

                  クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械

                    ミクロスター

                    ミクロスター

                      ベルクリン(R) 230×230mm

                      ベルクリン(R) 230×230mm

                        クリーンワイパー FT-K100 100枚

                        クリーンワイパー FT-K100 100枚

                          アルファライトワイパー クリーンパック

                          アルファライトワイパー クリーンパック

                            メーカー 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 テックスワイプ アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 小津産業 アズワン 東京硝子器械 テックスワイプ
                            通常価格 34,100円 1,422円 28,019円 11,550円 14,346円 5,524円 14,346円 19,350円 8,359円 21,355円 3,300円 8,359円 12,900円
                            通常出荷日 9日目   1日目   10日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   1日目   2日目   1日目  

                            アルファ10ワイプ TX1012 100枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました