(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE無塵衣 ズボン 女子/男子用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE無塵衣 ズボン 女子/男子用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,862円
税込価格
7,548円

【特長】・耐薬品性に優れ、酸・アルカリの化学薬品に侵されたりすることが殆どあり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PTFE加工の特性は、繊維にコーティングした初期の特性です。洗濯の繰り返しにより、性能が低下します。薬品をご使用する際は、事前に確認をしてご使用下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胴囲(cm)
股下(cm)
ズボン丈(cm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ブルー系
LL
78~108
77
108
男子用

2個

6,862( 7,548円 )

-

  • 注文停止中
ブルー系
L
74~104
74
104
男子用

2個

6,862( 7,548円 )

-

  • 注文停止中
ホワイト系
3L
68~98
71
102
女子用

2個

6,862( 7,548円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れ、酸・アルカリの化学薬品に侵されたりすることが殆どありません
・表面に液体がついてもはじいて濡れることが殆どありません
・樹脂の中で、耐熱性が高く-180℃~+260℃までの広い範囲で使用可能です(注意、ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です)
・低摩耗係数

(i)ご注意

  • PTFE加工の特性は、繊維にコーティングした初期の特性です。洗濯の繰り返しにより、性能が低下します。薬品をご使用する際は、事前に確認をしてご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE無塵衣 ズボン 女子/男子用

PTFE無塵衣 ズボン 女子/男子用

    防塵ツナギ服 FT192C

    防塵ツナギ服 FT192C

      クリーン用耐熱前掛

      クリーン用耐熱前掛

        メーカー 三商 アズワン アズワン
        通常価格 6,862円 8,390円 10,807円
        通常出荷日 7日目   7日目   10日目  
        商品タイプ クリーンルーム用ウェア - -
        種類 パンツ - -

        PTFE無塵衣 ズボン 女子/男子用のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました