(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,699円
税込価格
13,969円

【特長】・耐熱・耐薬品性に優れたニット編み手袋。・生地表面が柔かく、作業効率を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗濯後は陰干ししてください。

型番

21-0842 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-0842

1個

12,699( 13,969円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐薬品性に優れたニット編み手袋。
・生地表面が柔かく、作業効率を高めます。
・耐薬品性に優れたニット編み手袋。素材耐熱温度:400℃。
・全長(mm):450
・掌周り(mm):約220
・重量(g):約200
・材質:表:メタ系アラミド繊維 掌:メタ系アラミド繊維(アルミニウム加工)
・入数(双):1

(i)ご注意

  • 洗濯後は陰干ししてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

    耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

    耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

      テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

      テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

        耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

        耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

          アラミド耐熱手袋

          アラミド耐熱手袋

            マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

            マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

              テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

              テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

                テイケン 耐熱アルミ手袋

                テイケン 耐熱アルミ手袋

                  耐熱手袋 AKP-16

                  耐熱手袋 AKP-16

                    耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

                    耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

                      耐熱用手袋

                      耐熱用手袋

                        テクノーラ 耐熱手袋 EGT-1

                        テクノーラ 耐熱手袋 EGT-1

                          テイケン 耐熱難燃手袋

                          テイケン 耐熱難燃手袋

                            メーカー 三商 三商 アズワン 三商 アズワン マックス(手袋) 三商 帝健 ケニス 三商 アズワン ケニス 帝健
                            通常価格 12,699円 11,150円 14,500円 13,380円 1,820円 16,000円 1,300円 13,187円 9,519円 2,800円 2,599円 10,000円 10,515円
                            通常出荷日 9日目   19日目   1日目   10日目~   1日目   7日目   9日目   1日目   4日目   8日目   1日目   19日目   2日目  

                            耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト