(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファルコン プレート 96ウェル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファルコン プレート 96ウェル【50個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,888円 ~ 29,471円  特別価格 
税込価格
30,677円 ~ 32,418円  特別価格 

【特長】・ガスプラズマを用いた表面処理により、ウェル間、プレート間の均一性を保...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
培養面積(cm2)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平底・フタ付き
0.32
353072
50個(1枚×50包)

1パック

50個入り

29,471円

23,320

( 25,652円 )

7日目

U底・フタ付き
0.36
353077
50個(1枚×50包)

1パック

50個入り

29,471円

23,320

( 25,652円 )

7日目

平底(No.353072の5枚包装)
0.32
353075
50個(5枚×10包)

1パック

50個入り

27,888円

22,020

( 24,222円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスプラズマを用いた表面処理により、ウェル間、プレート間の均一性を保証
・ラビリンスリッド、各ウェルごとのリング及び深い壁面デザインにより、コンタミを防止し、蒸発を低減します
・ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファルコン プレート 96ウェル

ファルコン プレート 96ウェル

    ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き

    ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き

      ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

      ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

        マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

        マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

          96ウェルPCRプレート

          96ウェルPCRプレート

            ファルコン セルカルチャープレート 3075

            ファルコン セルカルチャープレート 3075

              マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

              マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

                マイクロプレート96ウェル

                マイクロプレート96ウェル

                  組織/浮遊培養用マイクロプレート

                  組織/浮遊培養用マイクロプレート

                    細胞培養ペトリディッシュ

                    細胞培養ペトリディッシュ

                      メーカー 三商 三商 三商 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アズワン
                      通常価格 27,888円 27,782円 82,300円 20,426円 28,592円 30,057円 25,470円 21,497円 26,900円 16,689円
                      通常出荷日 7日目   7日目   19日目   11日目   8日目   7日目   7日目   11日目   2日目   1日目  
                      商品タイプ PCRチューブ・プレート PCRチューブ・プレート - PCRチューブ・プレート - - - マイクロプレート マイクロプレート シャーレ・ディッシュ
                      容量(ml) 0.3 - - - - - - - - -
                      ウェル数 96 - - - - - - - - -

                      ファルコン プレート 96ウェルのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました